Ответственность
Быть ответственным за энергию
Уже являясь европейским лидером в производстве возобновляемой энергии, Германия планирует к 2030 году использовать 80% возобновляемых источников энергии, а к 2035 году — 100% . Этот шаг значительно сократит выбросы в стране и обеспечит большую энергетическую независимость.
В баварском городе Ваннберг новейшее предприятие Groeneveld-BEKA опережает эту кривую. Он является частью глобальной производственной сети Timken, которая сокращает, повторно использует, перерабатывает и инвестирует в более устойчивый мир. Предприятие, которое производит автоматические системы смазки для ветроэнергетики и мобильной промышленности, уже на 100% питается от возобновляемых источников энергии.
Компания вносит свой вклад в достижение компанией Timken собственных глобальных целей в области устойчивого развития . К 2030 году цель Timken — снизить интенсивность выбросов парниковых газов на 50 % по сравнению с базовым уровнем 2018 года.
100% возобновляемая энергия стоит вложений

Томас Саймон, управляющий заводом, рассказывает, что, когда предприятие впервые открылось в 2019 году, оно на 92% использовало возобновляемую энергию через своего местного энергетического партнера. Вскоре руководство объекта узнало, что они могут достичь 100% возобновляемой энергии, инвестируя в программу устойчивого развития вместе с поставщиком. Компания Groeneveld-BEKA считает, что вся энергия, поставляемая на предприятие в Ваннберге, поступает из источников энергии ветра, солнца, воды и биоэнергии.
Это по сравнению с текущим общим энергетическим балансом Германии, где 51% приходится на возобновляемые источники, 24% — на уголь, 12% — на природный газ, 12% — на ядерную энергию и 1% — на другие источники.
«Timken и Groeneveld-BEKA всегда ищут эффективные способы использования возобновляемых источников энергии на благо наших сообществ, клиентов и операций, — отмечает Саймон. «Люди хотят работать с компаниями, которые вносят свой вклад в улучшение мира».
Решение проблем в действии: снижение энергопотребления
Как и Timken, Groeneveld-BEKA состоит из инженеров, преуспевающих в системном мышлении. Всегда используется анализ первопричин. Инвестировать в приобретение возобновляемой энергии важно, но Саймон отмечает, что «главная цель — сократить общее потребление энергии».
Groeneveld-BEKA недавно реализовала две инициативы по энергосбережению в своей штаб-квартире и на производственном предприятии в Пегнице, Германия, расположенном в пяти с половиной милях (восемь километров) от предприятия в Ваннберге.
Предприятие в Пегнице переоборудовало свои традиционные системы освещения на технологию светодиодов (LED). Обычные лампы накаливания неэффективно используют 90% своей электроэнергии в виде тепла. Только 10% используется в качестве энергии. Напротив, светодиодные лампочки используют 95% своей электроэнергии для производства света. Это означает, что им требуется гораздо меньше электроэнергии для производства большего количества света.
Для дальнейшего снижения энергопотребления и затрат компания Groeneveld-BEKA модернизировала существующий компрессор на производственном предприятии в Пегнице. Новый блок снижает потребление энергии на 19% в год.
«Сокращение нашего энергопотребления компенсирует любые дополнительные затраты на покупку возобновляемой энергии», — объясняет Саймон. «Недостаточно просто покупать возобновляемые источники энергии. В первую очередь мы несем ответственность за снижение нашей энергетической зависимости. Речь идет о балансе».
Глобальные и местные команды Timken EHS работают вместе, чтобы продвигать экологические методы компании. Узнайте, как мы собираем и анализируем корпоративные данные для повышения устойчивости во всем мире, и как наша команда в Сосновце, Польша, повторно использует пар из компрессоров для обогрева всего производственного объекта.
Last Updated: 2022/10/14
Published: 2022/10/12