Przywództwo
Timken Power Systems: Kompleksowy dostawca usług energii hydroelektrycznej
Podczas gdy branże energii słoneczna i wiatrowej się rozwijają, pierwotne źródło energii odnawialnej—energia wodna—nadal stanowi 60% energii odnawialnej wytwarzanej na całym świecie. W samych Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej dekady zainwestowano 8 miliardów dolarów w naprawy i modernizację instalacji elektrowni wodnych, których początkowy okres eksploatacji dobiega końca.
Niezawodność tych obiektów ma kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania społeczności. W końcu elektrownie wodne są odpowiedzialne za 40% rozruchów po całkowitym wyłączeniu elektryczności w Stanach Zjednoczonych. Elektrownia wodna wymaga do rozruchu minimalnej mocy początkowej, co czyni ją idealnym źródłem do szybkiego uruchamiania elektrowni i sieci po awarii.
Technologia, która optymalizuje długoterminowe społeczne inwestycje wodne
„Gdy mowa o energii wodnej, ludzie wyobrażają sobie ogromne przedsięwzięcia, jak wodospad Niagara lub zapora Hoovera” – mówi Richard Pelczar, kierownik usług komercyjnych w Timken Power Systems (TPS), z 30-letnim stażem w branży hydrotechnicznej. „Większość elektrowni wodnych znajduje się w pobliżu mniejszych rzek, gdzie spadek wody od ujęcia do ujęcia jest niewielki, a magazynowanie wody jest niewielkie lub nie ma go wcale. Wiele z takich elektrowni wodnych na rzekach o małym spadku jest zależnych od spustów wody z zapór znajdujących się w górze rzeki. Mają sezonowe przepływy wody i mniej dostępnych środków na bieżące utrzymanie. W tych społecznościach możemy mieć największy wpływ”.
Wiele społeczności w Stanach Zjednoczonych korzysta z elektrowni wodnych zbudowanych początkowo w latach 80. XX wieku, kiedy bodźce infrastrukturalne spowodowały boom hydroenergetyczny. W tamtym czasie firma Philadelphia Gear, obecnie część Timken Power Systems, dostarczała wysokiej niezawodności, najnowocześniejsze napędy jako wyposażenie oryginalne lub do modernizacji na rynku wtórnym.
Pelczar wspomina wiele ważnych projektów na rzekach Arkansas i Allegheny. Uważa, że najważniejszym z nich było dostarczenie do elektrowni wodnej Murray na rzece Arkansas ogromnych planetarnych przekładni zwiększających prędkość.

„Każda z dwóch przekładni zwiększających prędkość waży 124 tony i jest tak duża jak lokomotywa” – mówi. „Należą do największych epicyklicznych przekładni hydrodynamicznych zwiększających prędkość w Ameryce Północnej i zostały zachowawczo zaprojektowane do przenoszenia obciążeń o wysokim momencie obrotowym z wysoką wydajnością i długą żywotnością. To zasługa naszych zespołów projektowych i produkcyjnych, że te przekładnie nadal działają bez zarzutu po 30 latach.”
Pomimo trwałych technologii Pelczar zauważa, że odnawianie urządzeń w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy jest ważne, a wiele elektrowni wodnych będących klientami spółki właśnie to robi. „Klienci zwracają się do nas ze względu na to, że oferujemy kolektywną wiedzę fachową w zakresie systemów elektromechanicznych, aby mogli uzyskać wszystko, czego potrzebują z jednego źródła” – mówi.
Stworzenie nowej kategorii kompleksowej obsługi układu napędowego
Kompleksowa wiedza i wielostronne możliwości elektromechaniczne TPS deklasują każdą pojedynczą kategorię usług przemysłowych. Zamiast tego tworzą zupełnie nową kategorię usług, która obejmuje kompletny układ napędowy.
„Świadczymy wyjątkową usługę” – mówi Pelczar. „Gdy klient może współpracować z jednym punktem kontaktu i mieć dostęp do wszystkiego, co mamy do zaoferowania, skomplikowane projekty naprawy układu napędowego są łatwiejsze do zrealizowania na czas i w ramach budżetu. Dotyczy to wszystkich branż — od energii odnawialnej po uzdatnianie wody, przetwórstwo żywności i wszystkie inne najważniejsze branże”.
Promowanie nieprzerwanego stanu gotowości na potrzeby rodzin i firm
Na rzece Allegheny w Pensylwanii TPS pracuje obecnie z firmą Eagle Creek Renewable Energy nad długofalowym przedsięwzięciem, polegającym na modernizacji 26 turbin wodnych w celu zwiększenia niezawodności. Wymieniono już kilka niestandardowych przekładni napędowych, a modernizacje będą kontynuowane do czasu odnowienia wszystkich turbin.
Pelczar zauważa, że dzięki niedawnym przejęciom TPS ma nowe możliwości w obszarze silników elektrycznych, które stanowią wartość dodaną dla klientów takich jak Eagle Creek. „Elektrycy z naszego zespołu mogą zmodernizować system sterowania elektrycznego, aby zapewnić płynną pracę silników, generatorów i przekładni” – mówi.
W jednym przypadku TPS wykorzystało swoje wspólne możliwości, aby pomóc kalifornijskiemu dostawcy energii odnawialnej, Imperial Irrigation District, w realizacji misji polegającej na zapewnieniu klientom „stabilnego stanu gotowości i przewidywalności”.
„W tym właśnie jesteśmy dobrzy” — mówi Richard Brossia, specjalista ds. terytorium klienta. „Im bardziej krytyczna aplikacja, tym większą wartość dodaną oferujemy. Nasze połączone możliwości w zakresie remontów przekładni, naprawy silników elektrycznych i doświadczenie fachowe w zakresie łożysk sprawiają, że spółka Imperial dostarcza energię bez przerw do 150 000 klientów na obszarach wiejskich Kalifornii”.
Richard Brossia
specjalista ds. terytorium klienta
_____________
„W tym właśnie jesteśmy dobrzy” — mówi Richard Brossia, specjalista ds. terytorium klienta. „Im bardziej krytyczna aplikacja, tym większą wartość dodaną oferujemy. Nasze połączone możliwości w zakresie remontów przekładni, naprawy silników elektrycznych i doświadczenie fachowe w zakresie łożysk sprawiają, że spółka Imperial dostarcza energię bez przerw do 150 000 klientów na obszarach wiejskich Kalifornii”.
Oprócz energii wodnej, firma Timken wraz z całą rodziną swoich marek wykorzystuje wiedzę ekspercką w zakresie rozwoju produktów i inżynierii serwisu, aby rozwijać działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii pod postacią wiatru i słońca. Dowiedz się więcej o tym, jak łożyska Timken zwiększają opłacalność elektrowni wiatrowych oraz jak napędy ślimakowe Cone Drive zapewniają bardziej efektywne podążanie za słońcem przez farmy wiatrowe.
Last Updated: 2021/11/19
Published: 2021/05/18