Innowacja
Korzyści dla środowiska naturalnego pod postacią dwuliniowego systemu Groeneveld-BEKA
13 lutego, 2021
Wilson Balbiani z firmy Groeneveld-BEKA Lubrication Systems spółki Timken rozważa w jaki sposób produkty do automatycznego smarowania sprawiają, że maszyny budowlane i urządzenia portowe mają bardziej przyjazny wpływ na środowisko.

Wilson Balbiani z firmy Groeneveld-BEKA Lubrication Systems spółki Timken
Imię i nazwisko: Wilson Balbiani
Stanowisko: Dyrektor ds. badań i rozwoju, Groeneveld-BEKA
Miejsce pracy: Valmadrera, Lombardia, Włochy
Wybrany produkt: Groeneveld Twin, równoległy system smarowania NLGI-2
Dlaczego: Niezawodne, przyjazne dla środowiska działanie
Cytat: „Przychodzę zawsze do pracy pełen inspiracji. Z szacunku do moich kolegów. Z szacunku do siebie samego.”
Wilson Balbiani spędził ponad połowę swojego życia zawodowego w Groeneveld, zaczynając pracę w 1996 roku jako młodszy inżynier, tuż po ukończeniu szkoły średniej. W swojej karierze pracował zarówno na stanowiskach technologicznych, jak i związanych ze sprzedażą komercyjną. Pomagał też w otwarciu oddziału Groeneveld w Rosji w 2010 roku. Obecnie kieruje badaniami i rozwojem w Groeneveld-BEKA.
Do jakich zastosowań przeznaczony jest dwuliniowy równoległy system smarowania NLGI-2?
Groeneveld Twin działa głównie w sprzętach pozadrogowych wykorzystywanych w budownictwie i przemyśle portowym, tj. w koparkach, ładowarkach kołowych, wywrotkach, dźwigach do transportu statków na brzeg, wózkach jezdnych i suwnicach bramowych. W tych maszynach należy raczej stosować lepki smar NLGI-2 zamiast smaru płynnego, ponieważ dłużej utrzymuje się na łożyskach i jest bardziej odporny na brudne, zapylone środowisko.
Większość klientów jest przyzwyczajona do ręcznego smarowania sprzętu. Zazwyczaj nakładają na raz dużą ilość smaru, z czego połowa zostaje od razu wydalona i natychmiast staje się odpadem i potencjalnym zanieczyszczeniem gleby. W przypadku układu Twin, w regularnych odstępach czasu podczas pracy maszyny uwalniana jest automatycznie kropla smaru, dzięki czemu na punkcie smarnym rozprowadzana jest odpowiednia ilość smaru, dokładnie tam, gdzie jest potrzebny. Użytkownik nie musi ręcznie smarować maszyny i dodatkowo redukuje czas przestoju maszyny, ponieważ nie przerywa pracy i nie spędza godziny na smarowaniu.
Dlaczego Twin jest Pana ulubionym produktem ze wszystkich produktów oferowanych przez Groeneveld-BEKA?
To najbardziej niezawodny system smarowania dostępny na rynku. Nazwaliśmy go Rolls Roycem wśród automatycznych systemów smarowania, ponieważ wszystko, czego klient potrzebuje znajduje się w wyposażeniu standardowym.
Co sprawia, że Twin wyróżnia się jako produkt przyjazny dla środowiska?
Unikalny, opatentowany system Twin umożliwia klientowi dostosowanie ilości smaru do każdego zastosowania maszyny, znacznie zmniejszając problem marnowania smaru i zanieczyszczenia środowiska.
Bez wychodzenia z kabiny można łatwo wybrać różne cykle dla różnych trybów pracy na wyświetlaczu w kabinie.
Na przykład, jeśli pracujesz koparką przez kilka godzin bez przerwy, możesz ustawić system na „normalny tryb pracy”. Jeśli pracujesz na innych maszynach lub na danej maszynie pracują inni ludzie, na przykład obsługujesz maszynę przez 15 minut, a potem czekasz godzinę i pracujesz kolejne 15 minut, możesz przełączyć system Twin w „tryb niskiego zużycia”, aby zmniejszyć zużycie smaru. Jeśli wykonujesz maszyną ciężkie prace i potrzebujesz dodatkowej ochrony, możesz zwiększyć zużycie, przełączając system w „tryb wysokiego zużycia”.
W układzie Twin można także stosować smar biodegradowalny, przez co jest bardziej wszechstronny z punktu widzenia klientów, którzy mogą myśleć o przestawieniu się na bardziej przyjazne ekologicznie opcje.
W najnowszej generacji układu dodaliśmy więcej materiałów nadających się do recyklingu—materiałów powlekanych w sposób przyjazny dla środowiska—tak, aby po ostatecznym demontażu produkt miał mniejszy wpływ na środowisko.

Dwuliniowe systemy automatycznego smarowania Groeneveld Twin są często stosowane w maszynach budowlanych
Jak system Twin wpasowuje się w pozostałe produkty linii Groeneveld-BEKA?
Dzięki przejęciu firmy BEKA przez spółkę Timken znacznie poszerzyliśmy ofertę automatycznych systemów smarowania. Progresywne systemy BEKA służą w różnych gałęziach przemysłu, w tym w branży energii wiatrowej oraz żywności i napojów. Byli klienci osobnych marek Groeneveld, BEKA lub Timken mają teraz do dyspozycji wsparcie i kompetencje wszystkich trzech firm.
Nasze linie BEKA obejmują dwuliniowe systemy progresywne, przeznaczone generalnie do dużych, przemysłowych zastosowań. Mówimy tu na przykład o dużej pompie, która ma od metra do 2 metrów wysokości i dostarcza smar do 800 – 1000 punktów smarowania. System Twin został stworzony dla mniejszych instalacji, przechodząc z pojedynczej linii na dwie linie, aby uzyskać wartość dodaną i większą niezawodność.
Jaka jest wartość dwuliniowego systemu Twin?
Jednoliniowe automatyczne systemy smarowania dobrze sprawdzają się w samochodach ciężarowych, przyczepach, autobusach i innych pojazdach drogowych, które używają lżejszego smaru. Ale kiedy powieli się tego typu układy w pojazdach do ciężkich zastosowań, które używają smaru NLGI-2, smar znajduje się w nich przez długi czas pod bardzo wysokim ciśnieniem i może stwardnieć do konsystencji mydła.
Gdy opracowywaliśmy system Twin, zaczynaliśmy od półtora linii, ale stwierdziliśmy, że potrzebujemy dwóch linii, aby uniknąć stosowania bardzo dużych dozowników z mocnymi sprężynami powrotnymi. Zmieniając przewody ciśnieniowe wypychające smar, mogliśmy zachować niewielkie rozmiary układu, przez co system jest stosunkowo niedrogi i nadaje się do małych maszyn.
Opracowanie technologii było trudne, ale jak raz zrobi się coś dobrze, to potem już działa. Pompa Twin niezawodnie obsługuje klientów od 25 lat, mechanicznie. Udoskonalona została technologia komunikacyjna pompy, materiały, poprawiona jej niezawodność i zastosowane zostały surowce wtórne. Klienci, którzy kupują systemy Twin, zwykle trzymają się ich przez lata—takie jest moje doświadczenie.
Przeczytaj więcej o dwuliniowych systemach smarowania Groeneveld-BEKAi zaangażowaniu firmy Timken w zrównoważony rozwój środowiska.