Avantajele sustenabile ale liniei Twin Groeneveld-BEKA

Produse

Avantajele sustenabile ale liniei Twin Groeneveld-BEKA

Wilson Balbiani, reprezentant al Groeneveld-BEKA Lubrication Systems by Timken, analizează modul în care produsele de lubrifiere automată fac ca utilajele off-road de construcție și cele portuare să fie mai sustenabile din punct de vedere ecologic.

Wilson Balbiani

Wilson Balbiani, reprezentant al Groeneveld-BEKA Lubrication Systems by Timken

Nume: Wilson Balbiani

Funcție: Director R&D, Groeneveld-BEKA

Sediu: Valmadrera, Lombardia, Italia

Produs preferat: Sistemul de lubrifiere paralel NLGI-2 Groeneveld Twin

Motivul: Performanță fiabilă, sustenabilă din punct de vedere ecologic

Citat: „Mă prezint întotdeauna la serviciu plin de inspirație. Este un mod de a îmi respecta colegii. Este un mod de a mă respecta pe mine.”

Wilson Balbiani și-a petrecut mai mult de jumătate din viață la Groeneveld, începând în 1996 ca inginer debutant, proaspăt ieșit de pe băncile liceului. De-a lungul carierei sale, a petrecut timp ocupând atât funcții din domeniul tehnologiei, cât și din domeniul vânzărilor, contribuind la lansarea Groeneveld în Rusia în 2010. Astăzi, el conduce divizia de cercetare și dezvoltare pentru Groeneveld-BEKA.

Pentru ce aplicații este proiectat Twin Parallel NLGI-2?

Balbiani: Modelul Groeneveld Twin funcționează mai ales pe utilaje off-road utilizate în construcții și în industriile portuare — deci, excavatoare, încărcătoare pe roți, basculante, macarale pentru manipularea navă-țărm, macarale transtainer și macarale portal. Aceste utilaje necesită un lubrifiant NLGI-2 lipicios, mai degrabă decât un lubrifiant lichid, deoarece rămâne pe rulmenți mai mult timp și rezistă mai bine în medii murdare și prăfuite.

Majoritatea clienților sunt obișnuiți să-și lubrifieze utilajele manual. De obicei, introduc o cantitate mare de lubrifiant dintr-o dată, iar jumătate din acesta se scurge, rezultând în pierderi imediate și o posibilă contaminare a solului. Cu Twin, o picătură este eliberată automat la intervale regulate în timp ce utilajul funcționează, astfel încât să fie împrăștiată cantitatea potrivită pe știft, exact acolo unde este nevoie. Economisiți munca manuală de lubrifiere a utilajului și, de asemenea, economisiți perioada de inactivitate a mașinii, deoarece nu mai trebuie să întrerupeți activitatea și să petreceți o oră lubrifiind-o.

Dintre toate produsele pe care le oferă Groeneveld-BEKA, de ce este Twin preferatul dvs.?

Balbiani: Este cel mai fiabil sistem de lubrifiere de pe piață. Obișnuiam să-l numim Rolls Royce-ul sistemelor automate de lubrifiere, pentru că are tot ce îți trebuie în dotarea standard.

Ce face ca Twin să iasă în evidență ca produs sustenabil din punct de vedere ecologic?

Balbiani: Sistemul unic brevetat al Twin îi permite clientului să regleze cantitățile de lubrifiant pentru fiecare utilizare a utilajului, reducând în mod semnificativ problema deșeurilor de lubrifianți și a poluării mediului.

Fără a fi nevoie să cobori din cabina utilajului, poți selecta cu ușurință diferite cicluri pentru diferite moduri de lucru de pe un afișaj din cabină.

De exemplu, dacă lucrezi cu un excavator câteva ore la rând, îl poți seta la „regim normală”. Dacă lucrezi cu alte utilaje sau persoane, poți lucra 15 minute, apoi aștepți o oră și apoi lucrezi pentru alte 15 minute, poți trece sistemul Twin la modul de „regim redus”, pentru a reduce consumul de lubrifiant. Dacă lucrezi intensiv cu utilajul și dorești o protecție suplimentară, poți trece sistemul la modul de „regim intens”.

Sistemul Twin este, de asemenea, potrivit pentru lubrifianții biodegradabili, ceea ce îl face mai versatil pentru clienții care s-ar putea gândi să treacă la opțiuni mai sustenabile din punct de vedere al mediului.

Pentru cea mai recentă generație, am adăugat mai multe materiale reciclabile – materiale cu acoperiri ecologice – astfel încât, atunci când produsul este dezasamblat în cele din urmă, să aibă un impact mai mic asupra mediului.

Groeneveld Twin Line

Produsele de lubrifiere automată din linia Twin a Groeneveld sunt adesea utilizate în utilajele off-road de construcții

Cum se încadrează Twin în restul liniei de produse Groeneveld-BEKA?

Balbiani: Odată cu achiziționarea BEKA de către Timken, ne-am extins semnificativ portofoliul de sisteme de lubrifiere automată. Sistemele progresive ale BEKA deservesc o gamă variată de industrii, inclusiv industria eoliană și industria produselor alimentare și a băuturilor. Clienții vechi ai Groeneveld, BEKA sau Timken au acum la dispoziție asistența și competențele tuturor celor trei companii.

Deși liniile noastre BEKA includ sisteme progresive cu linie dublă, acestea sunt în general destinate aplicațiilor industriale mari. Vorbim despre o pompă mare, care poate are 1-2 metri înălțime și care lubrifiază între 800 și 1.000 de puncte de lubrifiere. Twin a fost construit pentru instalații mai mici, trecând de la o singură linie la una dublă pentru valoare adăugată și fiabilitate.

Care este valoarea sistemului Twin cu linie dublă?

Balbiani: Sistemele de lubrifiere automată cu o singură linie funcționează bine pentru camioanele de autostradă, remorci, autobuze și alte vehicule care folosesc un lubrifiant mai ușor. Dar când reproduci aceste sisteme în cadrul vehiculelor de mare tonaj care utilizează lubrifiant NLGI-2, lubrifiantul presurizat rezistă mult timp și, la presiune extrem de ridicată, se poate întări și transforma în săpun.

Când dezvoltam sistemul Twin, am început cu o linie și jumătate, dar am constatat că avem nevoie de două linii pentru a evita utilizarea unor unități de contorizare foarte mari cu resorturi de rapel puternice. Prin alternarea liniilor de presiune care împing lubrifiantul în afară, am reușit să menținem sistemul compact, relativ ieftin și potrivit pentru utilajele mici.

A fost dificil să dezvoltăm această tehnologie, dar în cele din urmă am reușit și am obținut rezultatele dorite. Pompa Twin deservește de 25 de ani clienții în mod fiabil, dar mecanic. Ceea ce s-a îmbunătățit este tehnologia de comunicare a pompei, materialele, fiabilitatea și utilizarea materialelor reciclabile. Clienții care cumpără sistemele Twin tind să rămână fideli acestor sisteme ani de zile, asta mi-a demonstrat experiența.

Citiți mai multe despre sistemele de lubrifiere cu două linii de la Groeneveld-BEKA, și despre angajamentul Timken față de un mediu sustenabil.