Panoramica sul sistema mozzi ruota formati Formed Hub™Timken® Formed Hub™ è un’unità singola integrata che può essere montata direttamente sugli angoli, eliminando la necessità di componenti convenzionali come rondelle, distanziatori e dadi. Il suo design riduce i costi di sistema complessivi, offrendo opportunità di standardizzazione, prestazioni migliori, minor peso e costi di garanzia inferiori.
Caratteristiche di progettazione
- Progettato con fino al 75% di componenti in meno, il che riduce i tempi di assemblaggio e i costi relativi ad approvvigionamento, scorte e montaggio.
- Consente di utilizzare la stessa configurazione su ruote motrici e non, sostituendo il mandrino 4×2 convenzionale.
- Comprende un sensore e una tecnologia di rilevamento avanzati per prestazioni superiori.
- Mantiene la registrazione del cuscinetto in maniera più costante rispetto ai tradizionali design con filettatura e dado. La conseguente rigidità del sistema riduce la distanza massima del rotore e migliora le prestazioni dei freni.
- Riduce il peso fino al 20% per unità rispetto ai mozzi ruota tradizionali.
- Il design auto-fissante elimina lo stress elevato nel mandrino e nei giunti CV, riducendo i costi complessivi di causati dall’usura e dal guasto dei cuscinetti.
Applicazioni
- Veicoli per passeggeri e autocarri leggeri