Rolamentos do sistema ponta de eixo/ cubo de roda motora
O Timken® Formed Hub™ é uma unidade integrada simples que pode ser parafusada diretamente nos cantos, eliminando a necessidade de componentes convencionais como arruelas, espaçadoras e porcas. Seu desenho proporciona custo total do sistema mais baixo, oportunidades de padronização, melhor desempenho, peso reduzido e custos de garantia mais baixos.
Atributos do projeto
- Projetado com até 75% menos componentes, reduzindo o tempo de montagem e reduzindo os custos de fornecimento, estoque e montagem.
- Permite a mesma configuração usada em rodas tracionadas e não tracionadas, substituindo o fuso (morto) 4×2 convencional.
- Apresenta um sensor avançado e tecnologia de sensores para excelente desempenho.
- Retém o ajuste do rolamento com mais consistência que os desenhos tradicionais de rosca e porca. A firmeza resultante do sistema reduz a excentricidade do rotor e melhora o desempenho do freio.
- Reduz o peso em até 20% por conjunto, em comparação com soluções de pontas de eixos convencionais.
- O design de auto-aperto elimina o alto esforço no fuso e na junta homocinética, reduzindo os custos gerais de garantia causados por desgaste e falha dos rolamentos.
Aplicações
- Rodas de automóveis de passageiros e de caminhões leves