팀켄 3세대 허브 및 베어링 어셈블리는 최신 자동차 애플리케이션에서 탁월한 성능, 내구성 및 효율성을 제공하도록 설계되었습니다. ABS 및 트랙션 컨트롤용 센서가 통합된 이 첨단 허브 유닛은 정밀한 휠 얼라인먼트, 마찰 감소 및 향상된 핸들링을 제공합니다. 팀켄의 혁신적인 설계는 고강도 소재와 최적화된 씰링을 결합하여 오염 물질로부터 보호하고 가혹한 도로 조건에서도 수명을 연장합니다. OEM 및 애프터마켓 솔루션에 이상적인 팀켄 3세대 허브 및 베어링 어셈블리는 승용차, SUV 및 경트럭의 연비 향상, 유지 보수 비용 절감 및 안정적인 성능을 보장합니다.
센서와 첨단 밀봉 기술이 통합된 팀켄 3세대 허브 및 베어링 어셈블리
승용 트럭 및 스포츠 유틸리티 차량(SUV)을 포함한 경량 차량