팀켄 ® 단열 테이퍼 롤러 베어링

팀켄(Timken) 단열 테이퍼 롤러 베어링은 인치 및 미터법 규격과 다양한 조립품을 시장에서 가장 폭넓게 제공하며, 까다로운 산업 및 자동차 분야에서 탁월한 성능과 내구성을 발휘하도록 설계되었습니다. 방사형 및 축 방향 하중을 모두 견딜 수 있도록 설계된 이 고품질 베어링은 정밀한 정렬과 안정적인 작동을 보장합니다. 팀켄의 첨단 제조 공정과 고급 소재는 긴 수명, 마찰 감소, 그리고 뛰어난 내마모성을 제공합니다. 전 세계적으로 신뢰받는 팀켄 단열 테이퍼 베어링은 중요한 장비가 원활하게 작동하도록 안정적인 성능과 효율성을 제공합니다.

당면 과제

우리의 솔루션

이익

주요 응용 분야

자원