Diese Lager bestehen aus zwei einreihigen Lagern mit individuell abgestimmten Distanzstücken, die werkseitig auf vordefinierte Maße und Toleranzen eingestellt sind. Solche Lagerbaugruppen werden in Anwendungen eingesetzt, die eine höhere Tragfähigkeit erfordern oder bei denen die Welle axial in beide Richtungen mit einem bestimmten axialen Spiel oder einer bestimmten Vorspannung positioniert werden muss.