Für jede Anwendung in der Zuschlagstoffindustrie hat Timken eine Lösung, die Ihre Betriebszeit und Ihre Produktivität erhöhen kann. Einige Beispiele:
Backenbrecher
Die Lagerdrehzahlen und Lasten in Backenbrecher-Anwendungen sind normalerweise moderat; gelegentlich können jedoch Spitzenlasten auftreten, wenn unzerkleinerbares Material die Kammer durchläuft. Diese raue Einsatzumgebung stellt eine ständige Bedrohung für die Lagerlebensdauer dar. Zur Bewältigung dieses Problems empfiehlt Timken unsere robusten YM und YMB Pendelrollenlager. Sie besitzen hochbelastbare gefräste Messingkäfige, die den Stoßbelastungen und anderen anspruchsvollen Bedingungen widerstehen können.
Prallmühlen
Typische Bauformen vertikaler und horizontaler Prallmühlen verwenden Pendelrollenlager zur Designflexibilität und zum Ausgleich von Fehlausrichtungen. Andere Wälzlager, die hohe Drehzahlen und variable Belastungen aufnehmen können, lassen sich jedoch ebenfalls verwenden. Für Prallmühlen empfehlen unsere Ingenieure hochbelastbare Stehlager, die entweder aus Gusseisen oder Gussstahl gefertigt sind. Diese Stehlager helfen, Hebelasten zu bewältigen und sind für Ölumlaufanlagen ausgelegt, die für gleichmäßige Lagerbetriebstemperaturen und Schmierung sorgen.
Kegelbrecher
Kegelbrecher nutzen ein Reihe von Lagern, die speziell für die Bedürfnisse des jeweiligen Modells entwickelt werden. Diese Anwendungen arbeiten bei moderaten Drehzahlen unter schweren Lasten. Wegen der potenziell starken Stoßlasten ist die Maximierung der Lasttragfähigkeit der kritische Faktor. Timken bietet ein komplettes Lagerangebot für Kegelbrecher, darunter Bauformen mit vollgefrästen Messingkäfigen für Dauerhaltbarkeit.
Förderanlagen
Lager in Förderanlagen arbeiten bei moderaten Lasten und Drehzahlen. Die Zuverlässigkeit dieser Lager ist der entscheidende Faktor für die Anlagenleistung. Für diese Anwendungen empfehlen Timkens Ingenieure hochzuverlässige Produkte wie z. B. unsere Pendelrollen- oder Kugelgehäuselager. Nachgerüstete Dichtungen zum Schutz der Lager bei Extrembedingungen sind ebenfalls erhältlich.
Schwingsiebe
Lager in Schwingsieben arbeiten bei hohen Radiallasten, Temperaturen und Drehzahlen. Außerdem arbeiten sie in extrem stark verschmutzten Umgebungen. Timken bietet eine komplette Produktlinie an Pendelrollenlagern für diese Anwendungen, darunter die Serien 23 und 33. Serie 23 ist geläufiger, während Serie 33 höhere Tragfähigkeit bietet. Zylinderrollenlager mit einteiligen, gefrästen Messingkäfigen sind eine weitere gute Wahl.