Timken arbeitet an der Entwicklung neuer systemischer Lösungen, die über die Werkstoffauswahl und die Auslegung hinaus die Optimierung der Form- und Fertigbearbeitungsprozesse für Motorkomponenten einschließen.
Kurbelwellen
Timken ist der größte Lieferant von Stählen für Kurbelwellen für Schmiedebetriebe in Nordamerika. Timkens Fortschritte in der Materialwissenschaft und -technik haben zu einer Familie von hochfesten, niedrig legierten Timken MicroTec®-Stahlsorten geführt. Diese Sorten produzieren Kosteneinsparungen durch Eliminierung der Wärmebehandlung nach dem Schmieden und besitzen dennoch die vom Kunden geforderten Eigenschaften in Bezug auf Festigkeit, Verformbarkeit und Materialermüdung.
Die Zerspanbarkeit des Werkstoffs ist ein weiteres wichtiges Merkmal für technisierte Stähle im Automobilbereich. Als Antwort auf Kundenanforderungen fertigt Timken bleifreie Sorten mit verbesserter Zerspanbarkeit. Diese Stähle sind leichter zu bearbeiten und erhöhen die Werkzeuglebensdauer. Schnellere spanende Bearbeitung mit weniger Werkzeugwechseln produziert erhebliche Einsparungen für Hersteller von Automobilkomponenten.
Kraftstoffeinspritzkörper
Designs für die Kraftstoffverteilung haben sich von mechanischen Vergasern zu Kraftstoffeinspritzanlagen entwickelt – kleinen Druckreaktoren, in denen zyklische Lasten von mehr als 25.000 psi (1723,68 bar) auftreten. Zuverlässige Leistung in dieser anspruchsvollen Umgebung erfordert hochreinen Stahl. Timkens hochwertiger Stahl erfüllt diese Anforderung routinemäßig.
Timken ist industrieführend bei Verfahren zur Reinstahlherstellung und liefert gleichbleibende Leistung für diese anspruchsvollen Anwendungen. Kunden können nicht nur die Stahlsorte, sondern auch die Qualitätsstufe für ihre Anwendung wählen.