Image Montage of Timken Products

 Zylinderrollenlager 

Zylinderrollenlager bieten im Vergleich zu anderen Wälzlagerbauformen die höchstmögliche radiale Tragfähigkeit. Zur Erfüllung unterschiedlicher Anwendungsanforderungen sind vier grundlegende Lagertypen erhältlich.
One-Row Cylindrical Roller Bearings

Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig sind in sechs grundlegenden Bauformen erhältlich. Sie besitzen je nach Anwendungsauslegung unterschiedliche Innen- und Außenringkonfigurationen.

Two-Row Cylindrical Roller Bearings

Zweireihige oder doppelreihige Zylinderrollenlager besitzen höhere radiale Tragfähigkeit verglichen mit herkömmlichen einreihigen Bauformen.

Four-Row Cylindrical Roller Bearings

Vierreihige Zylinderrollenlager besitzen sehr hohe radiale Tragfähigkeit, jedoch keine axiale Tragfähigkeit. Dieser Lagertyp wird hauptsächlich in Metallwalzwerken bei Walzenzapfen und Arbeitswalzen eingesetzt.

ADAPT bearing for continuous casters

Das Timken® ADAPT™-Lager vereint die Vorteile von Zylinder- und Pendelrollenlagern und bietet die für Stranggießanlagen erforderliche hohe Tragfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Full Complement Cylindrical Roller Bearings

Vollrollige Zylinderrollenlager erfüllen den Bedarf nach höherer Radialtragfähigkeit durch maximale Rollenbestückung innerhalb einer bestimmten Baugröße.

Automotive Cylindrical Axle Repair Bearings

Zylinderrollenlager zur Achsreparatur sind zur Erneuerung der Originallager und -dichtungen auf Achsen bestimmt, die zwar noch in gutem Zustand sind, deren Lager bzw. Dichtflächen jedoch für den weiteren Betrieb nicht geeignet sind.