商用车
铁姆肯公司与全球汽车行业领袖和商用车制造商(包括车队、安装服务商、卡车业主和运营商)合作,共同探索能平衡动力和效率的创新方法。我们还通过授权经销商为专业技术人员和自行安装者提供产品和技术支持,以最大程度地提升车辆的性能和正常运行时间。
简介Timken® 预调节
轮毂组件
简化安装,助力提高商用车性能。每个 Timken® 预调节轮毂组件都预装配了带有 Set-right® 公差的 Timken® 圆锥滚子轴承,精密垫片和优质密封件,确保能在更长里程范围内可靠运行。所有组件都已妥善安装并封装到铁轮毂内,进一步提高耐用性和耐久性,让您高枕无忧。
- 材料:铁
- 轴位置:TN 拖车锥形轴
- 内侧轴承:SET431
- 外侧轴承:SET427
- 制动器类型:鼓式制动
- 车轮螺柱突出量:XX”
- 法兰偏移:XX”
- 重量:XX 磅
- 轮毂盖螺栓圈:
- 车轮螺柱周长:X
功能与优点
卓越的轴承性能
铁姆肯公司的预调节轮毂组件标配了优质的 Timken® 圆锥滚子轴承。我们的圆锥滚子轴承以可靠性和性能著称,是经过考验的解决方案,可帮助提高设备性能,减少停机时间和维护成本。
正常运行时间更长
整体更换轮毂组件可缩短安装时间。这就能减少在维修点停留的时间。同时还能降低了重复使用磨损零件的风险。
简化安装
与手动安装和调节车轮端轴承相比,预装配和预调节的轮毂组件更易于安装,所需的技术人员培训和操作时间更少。另外,本产品还能与竞争对手的部件互换使用。
商用车
铁姆肯公司为商用车制造商、车队、安装服务商以及中型卡车业主与运营商提供支持,通过各类产品和技术资源,助力提升效率与正常运行时间。
售后市场
针对中重型负荷,铁姆肯公司推出广泛的售后产品线,其专业设计能有效提升车队运营的可靠性与效率。我们的售后产品包括圆锥滚子轴承、节油轴承、454 系列™、Set-Right ® 商用车轮毂翻修套件、MileMate ® 车轮轴承套件、密封件和车轮端配件。
原始设备 (OE)
我们与世界领先的原始设备制造商携手开发高功率密度的节油轴承解决方案,提升可靠性与性能,助力车队实现更低的全生命周期运营成本。我们针对传动、轴和轮端的 OE 解决方案系列包括圆锥滚子轴承、节油轴承、454-Series ™、Wheel-Pac 和 UniPac ™。
商用车培训视频
商用车产品

TIMKEN ® TAPERED ROLLER BEARINGS
Timken 圆锥滚子轴承组件经过精心设计,能够在最苛刻的工作条件下承受径向及轴向载荷。

TIMKEN® FUEL EFFICIENT BEARINGS
从提升燃油经济性到提高可靠性,Timken 节油轴承是您理想的解决方案,为您打造更加卓越的轮轴系统。

454-SERIES™ TAPERED ROLLER BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES
Timken ® 454-Series ™ 车轮轴承采用增强型性能设计,专为重负荷应用而研发。

SET-RIGHT® COMMERCIAL VEHICLE HUB REBUILD KITS
Timken® Set-Right® 商用轮毂翻修套件专为提高燃油效率和简化安装而设计,适用于重负荷、双轮和宽单轮应用场景。

MILEMATE® WHEEL BEARING SETS FOR COMMERCIAL VEHICLES
Timken ® MileMate ® 铁姆肯公司经过精心设计,性能卓越、运行可靠,能与碗锥式轴承配合使用,帮助延长正常运行时间。

DRIVELINE CENTER SUPPORT BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES
铁姆肯公司的传动系统中心支撑轴承(通常被称为“悬挂式轴承”)可靠耐用。

COMMERCIAL VEHICLE SEALS
机械设备中,铁姆肯润滑脂和润滑油密封件可封闭固定和运动组件之间的空隙,有助于防止润滑剂溢出。

COMMERCIAL VEHICLE WHEEL END ACCESSORIES AND TOOLS
我们设计商用车轮端配件和工具,以帮助提高车队运营的可靠性和效率。

WHEEL-PAC™
Timken® Wheel-Pac™ 轴承是一款预设置、预润滑、预密封的集成式轴承组件,为商用卡车和拖车提供出色的轮端性能。

UNIPAC™
Timken ® UniPac ™ 是一种双列圆锥滚子轴承套件,配有先进的密封件,并使用最新的优质多用途润滑脂进行润滑。

AUTOMOTIVE WHEEL BEARING GREASE
这款耐高温的优质红色润滑脂经过特别研制,能满足盘式轴承和鼓式制动器轴承应用场景的需求。