Проспект
Оптимальная смазка для длительной работы ветряных турбин
Doug Lucas, ведущий инженер-технолог
Клиенты обращаются в Timken за нашими глубокими знаниями и опытом, и отрасль ветроэнергетики не исключение: каждый элемент конструкции турбины имеет значение для общего результата.
Например, смазка для подшипников главного вала: смазка играет важнейшую роль в увеличении срока службы ветряных турбин и минимизации затрат на техническое обслуживание, поэтому мы уже почти 20 лет изучаем характеристиками различных смазок, подбирая оптимальные варианты.
Инженеры Timken проделали огромную многолетнюю работу, сравнивая смазки для ветряных турбин. В нашей последней статье мы хотели объяснить, почему одна обычная смазка работает лучше, чем другая, хотя по расчетам кажется, что все должно быть наоборот.
Две широко используемые и популярные смазки для ветровых турбин, представленные в этой статье, включают смазку с низкой вязкостью [смазка A] и смазку с большой вязкостью [смазка B]. Первоначально мы ожидали, что смазка A приведет к сокращению срока службы подшипника, поскольку вязкость смазки пропорциональна толщине пленки, которая влияет на коэффициент лямбда или разделение элементов в подшипнике.
Мы обнаружили, что консистентная смазка A превосходит смазку B, поскольку во время работы крутящий момент ниже на 40%, а температура ниже на 15 °C. В ходе испытаний на долговечность срок службы подшипников при использовании смазки A оказался более чем в 1,65 раза больше, чем при использовании консистентной смазки B.
На основании наших испытаний мы пришли к выводу, что величина крутящего момента и температура подшипников главного вала ветроэнергетической установки зависит от всех трех факторов: количества, типа и консистенции смазки. Несмотря на то, что у консистентной смазки A более низкое расчетное значение коэффициента лямбда и меньшая измеренная толщина пленки, она все же обеспечила лучшие эксплуатационные характеристики по сравнению с более вязкой смазкой.
Сведения о Doug Lucas
Doug Lucas работает в группе инженеров Timken, занимающихся проблемами ветроэнергетики уже 15 лет. Он был одним из тех, кто помог развивать направление ветроэнергетики в компании, выявлять проблемы, существующие в отрасли, и работать с клиентами для их решения. С 2016 года он занимает должность ведущего инженера-технолога и в составе Международной электротехнической комиссией участвует в разработке стандартов проектирования редукторов ветряных турбин и дает рекомендации менеджерам по продукции и группам инженеров Timken по дальнейшему совершенствованию технологий ветроэнергетики.
Published: 2021/11/19