Инновации
Клиентоориентированные инновации в области экологичных систем смазки
По мере того, как промышленные рынки становятся все более взаимосвязанными и ориентированными на устойчивое развитие, клиенты ищут партнеров, предлагающих комплексные, передовые решения для повышения эффективности на каждом этапе.
Groeneveld-BEKA, входящая в портфель решений Timken для промышленного перемещения, добивается значительных успехов, помогая клиентам реагировать на эти новые тенденции. Недавно компания добавила в свой портфель пять новых решений для автоматической смазки, включая экологичные системы на масляной основе и решение с подключением к мобильному приложению, которое закладывает основу для будущих цифровых решений Groeneveld-BEKA.
«Благодаря нашему расширенному портфелю клиенты смогут лучше удовлетворять сегодняшние промышленные потребности и готовиться к будущему, – говорит Diego Macario, президент Groeneveld-BEKA. – Используя наш коллективный инженерный опыт, мы фокусируемся на инновационных решениях, которые помогают клиентам оставаться впереди на быстро развивающемся рынке, будь то энергосберегающие варианты смазки или доступ к данным о производительности оборудования в режиме реального времени. Возможностей много».
«Используя наш коллективный инженерный опыт, мы фокусируемся на инновационных решениях, которые помогают клиентам оставаться впереди на быстро развивающемся рынке, будь то энергосберегающие варианты смазки или доступ к данным о производительности оборудования в режиме реального времени».
Diego Macario
Президент Groeneveld-BEKA
Цифровизация: шаг вперед к повышению эффективности
Во всем мире промышленные клиенты сталкиваются с необходимостью соблюдения требований по нулевым выбросам углерода и других принципов экологически устойчивого развития. Недавние инновации Groeneveld-BEKA расширяют возможности конечных пользователей по продлению срока службы оборудования, сокращению расхода смазки и энергопотребления, а также кардинально меняют подход к диагностическому обслуживанию, что приводит к уменьшению воздействия на окружающую среду и повышению эксплуатационной эффективности.
Цифровизация является ключевым фактором. Инженеры-программисты компании Groeneveld-BEKA недавно интегрировали приложение для смартфона в новое решение компании для масляных насосов GPO, предназначенное для комплексной автоматической смазки в промышленных условиях. Приложение позволяет клиентам удаленно контролировать эффективность смазки, планировать техническое обслуживание и обеспечивать бесперебойную работу оборудования.
«Данные определяют принятие решений, – говорит Macario. – Это будущее промышленного обслуживания и производительности оборудования».

Инженеры Groeneveld-BEKA также работают с партнерами в области электроники над внедрением дополнительных интеллектуальных продуктов в рамках всего портфеля, превращая системы смазки в высокоинтегрированные решения, способствующие более активному техническому обслуживанию в различных отраслях.
В настоящее время компания разрабатывает пилотный клиентоориентированный проект для тестирования глобальной сети беспроводных возможностей своих решений Groeneveld Twin – линейки автоматических смазочных насосов, которые одновременно обслуживают две линии, обеспечивая надлежащую смазку даже в самых сложных условиях. Изделия Twin разработаны для применения в таких областях, как внедорожная мобильная промышленная и портовая техника, где даже кратковременный простой оказывает существенное влияние на эффективность работы.
Смазка на основе масла: повышение экологической безопасности промышленности
В последние годы клиенты в сфере мобильной техники перешли на решения на основе масла, поскольку они более экологичны и биоразлагаемы, чем альтернативы на основе пластичной смазки. В то же время промышленные потребители давно отдают предпочтение масляной смазке, поскольку она более свободно течет по системе, повышая энергоэффективность и выполняя функцию охлаждающей жидкости.
Опираясь на опыт в области масляных решений для мобильной техники, инженеры Groeneveld-BEKA разработали новые автоматические системы смазки на основе масла, которые отвечают потребностям промышленного применения, помогая клиентам достигать целей по экономии энергии и экологически устойчивому развитию.

Опыт: поддержка комплексного совершенства
В основе каждого решения Groeneveld-BEKA лежит стратегия, которая гарантирует эффективность и экологичность, в первую очередь, на этапе проектирования и производства. Недавно компания инвестировала в автоматизированные производственные линии, разработанные совместно со стратегическими поставщиками и контролируемые высококвалифицированными операторами. Роботизированное производство повышает стабильность высокого качества продукции Groeneveld-BEKA и ускоряет доставку.
Этот акцент на интеллектуальном производстве способствует более глубокой разработке продукции, основанной на принципах замкнутого цикла. В настоящее время технические специалисты Groeneveld-BEKA работают над достижением цели: в течение следующих двух лет 90% всех новых решений должны быть изготовлены из материалов, пригодных для повторного использования, что позволит объединить технические инновации с ответственным подходом к проектированию.
«Мы не видим проблем, мы видим только возможности, – говорит Macario. – Именно это помогает нам создавать инновации будущего».
Автоматические системы смазки регулярно подают смазку на механические компоненты без вмешательства человека, повышая эффективность оборудования и безопасность работников – от землеройных машин до систем в море. Узнайте больше о решениях Groeneveld-BEKA, которые помогают стабилизировать суда для постройки установок морской ветроэнергетики по всему миру.
Last Updated: 2025/12/1
Published: 2025/09/9