TQOW rulmanlar, TQO rulmanlara benzerdir. Rulmanın eksenel tespiti için kullanılan burçlarda yağlama yuvalarının bulunmadığı hallerde, rulman iç bilezik yan yüzeyleri bu yuvaları sağlar.
Boyut aralığı:
İç çap 50,800 mm ila 1499,872 mm
(2,0000 ila 59,0501 inç)
Dış çap 83,337 mm ila 2032,000 mm
(3,2810 inç ila 80,0000 inç)
Tasarım Özellikleri:
- TQO’ya benzerdir ancak iç bileziğin her iki yüzünde yağlama yuvaları bulunur.
- Bir iç ara bilezikle ayrılmış iki çift sıra iç bilezik ve iki dış ara bilezikle ayrılmış iki tek sıra dış bilezik ve bir çift sıra dış bilezik
- İç ara bilezikler yüzey aşınmalarını azaltmak için sertleştirilmiştir.
- Doğru sırada monte edilmeleri için seri olarak numaralandırılmıştır.
Uygulamalar:
- Düşük ve orta hızlı hadde makineleri