지속 가능성
글로벌 계획: 일회용 플라스틱 줄이기
팀켄은 현재 공급업체 및 제3자 물류 제공 업체를 포함한 사업장을 통틀어 일회용 플라스틱 사용을 줄이는 글로벌 프로젝트를 수행하고 있습니다. 팀켄은 자체 시설에서 플라스틱 포장재(배송 중 제품 보호에 사용되는 포장재)를 재활용 가능한 종이로 대체하기 시작했습니다. 글로벌 환경 담당 관리자인 Jamie Milobar와 글로벌 포장, 운송 및 창고 관리자인 Kim Rudy가 팀켄의 노력을 주도하고 있습니다.

Jamie Milobar, 환경 문제 담당

Kim Rudy, 포장, 운송 및 창고 담당
팀켄이 이 계획에 중점을 두는 이유는 무엇입니까?
Jamie: 세계적으로 연간 4천억 톤의 플라스틱이 생산되는 것으로 추정됩니다. 그리고 플라스틱 포장재는 모든 플라스틱 폐기물의 절반을 차지합니다. 대부분은 매립지, 바다와 수로, 지역사회 전역에서 쓰레기로 남습니다. 함께하면 나아질 수 있습니다. 환경, 공동체 및 미래 세대를 유지하기 위해서는 우리가 함께 해야 합니다.
Kim: 플라스틱 포장재 계획은 당사의 글로벌 제조 및 유통 전체의 환경 발자국에 영향을 미치기 때문에 우선순위로 선택되었습니다. 우리가 만드는 모든 제품은 어떤 방식으로든 포장되고 배송됩니다. 또한 제품을 포장하는 방법에 따라
우리가 고객들에게 보내는 재료
를 얼마나 재사용하거나 재활용할 수 있는지가 결정되기 때문에 고객의 지속 가능성을 높이는 데도 도움이 됩니다. 버려지는 플라스틱이 포장재 계획으로 얼마나 줄어듭니까?
Milobar: 우리는 미국 매립지에만 약 383입방미터(13,550 입방 피트)의 일회용 플라스틱이 매년 유입되는 것을 방지할 것으로 예상합니다. 이것은 70,000개의 볼링 공에 해당합니다. 당사의 모든 글로벌 시설에 도입하면 훨씬 더 긍정적인 영향을 끼칠 것입니다.
계획을 어떻게 실시하고 있습니까?
Rudy: 환경 문제, 포장, 엔지니어링, 공급망 및 제조 분야의 인원들로 이루어진 하나의 팀켄 팀이 모두 제 역할을 했습니다. 변화를 일구어 내는 것은 단순히 재료를 교체하는 것 이상으로 복잡합니다. 우리는 재활용 가능한 생분해성 종이가 운송 중에도 제품의 무결성을 보존할 수 있는 적절한 포장 대안인지 확인해야 했습니다. 세 곳의 미국 내 시설에 처음으로 종이 포장재 장비를 설치하기 전에 집중적인 연구, 분석 및 테스트를 수행했습니다. 당사는 현재 전체 제품 포트폴리오를 통틀어 전 세계 모든 생산 시설에서 계획을 완전히 시행하는 과정에 있습니다.
글로벌 지속 가능성 계획을 주도하면서 가장 보람을 느끼는 점은 무엇입니까?
Rudy: 우리는 올바른 솔루션을 찾기 위해 적절한 기술팀을 참여시켰으며, 팀이 공동의 목표를 향해 협력할 때 어떤 일이 일어날 수 있는지 지켜볼 수 있어 보람 있었습니다. 우리 모두는 미래 환경을 위해 옳은 일을 한다는 사실에 자극을 받았습니다.
Milobar: 글로벌 솔루션의 일부가 될 것이 분명한 일을 하게 되어 정말 기분이 좋습니다. 저나 팀켄뿐 아니라 모든 사람에게 영향을 주는 일입니다. 이와 같은 단일 프로젝트가 끼치는 영향을 목격하면, 우리는 프로젝트를 계속할 수 있는 영감을 받습니다. 다른 사람들도 영감을 받았으면 합니다. 환경을 유지하기 위한 하나의 거대한 솔루션이 없기 때문입니다. 우리 모두가 함께 이끌어낼 수 있는 작은 변화를 만들면, 이 변화들이 모두 모여 하나의 더 큰 긍정적인 영향이 됩니다.

Last Updated: 2021/11/19
Published: 2021/02/14