商用車
ティムケンは、電力と効率のバランスをとる革新的な方法を開発するために、世界的な自動車業界のリーダーや商用車メーカー(フリート、設置業者、トラック所有者、オペレーターを含む)と協力しています。また、車両のパフォーマンスと稼働時間を最大化するように設計された製品と技術的リソースを、認定チャネルパートナーを通じてプロの技術者とDIYインストーラーに提供しています。
ティムケン®事前調整の紹介
ハブアセンブリの導入
インストールを簡素化し、商用車のパフォーマンスを向上させます。各ティムケン®の事前調整ハブアセンブリには、Set-Right®の公差が備えられたティムケン®テーパーローラーベアリング、精密スペーサー、プレミアムシールが事前に組み立てられているため、長距離にわたって確実に回転し続けることが保証されます。すべてのコンポーネントは適切に取り付けられ、鉄のハブに収容されているため、耐久性と耐久性が向上し、安心感を与えます。
- 材質:鉄
- 車軸の位置:TNトレーラーテーパースピンドル
- インボードベアリング:SET431
- アウトボードベアリング:SET427
- ブレーキタイプ:ドラムの
- ホイールスタッドの突出:XX”
- フランジオフセット:XX”
- 重量:XX LBS
- ハブキャップボルトサークル:
- ホイールスタッドの円周:X
特長&利点
優れたベアリング性能
事前調整ハブアセンブリには、プレミアムーティムケン®テーパーローラーベアリングが標準装備されています。信頼性と性能で知られている当社のテーパーローラーベアリングは、機器の性能を向上させ、ダウンタイムとメンテナンスコストを削減する実証済みのソリューションです。
稼働時間の増加
ハブアセンブリ全体を交換することで、設置時間を短縮します。これは修理工場での時間が短縮されることを意味します。また、摩耗した部品を再利用するリスクも低減します。
簡単な取り付け
事前に組み立てられて事前調整されたハブアセンブリは、手動でホイールエンドベアリングを取り付けて調整するよりも取り付けが簡単で、技術者のトレーニングと時間を大幅に短縮します。また、競合他社の部品とも互換性があります。
商用車
ティムケンは、商用車メーカー、車両、設置業者だけでなく、中型トラックの所有者やオペレーターをサポートし、性能と稼働時間を最大化するように設計された製品と技術リソースを提供しています。
アフターマーケット
ティムケンは、中程度の負荷から過酷な負荷まで、車両の運用の信頼性と効率性を高めるために設計された幅広いアフターマーケット製品を提供しています。当社のアフターマーケット製品ラインには、テーパーローラーベアリング、低燃費ベアリング、454-Series ™、Set-Right ®、商用車ハブ再組立てキット、MileMate®、ホイールベアリングセット、シール、およびホイールエンドアクセサリが含まれます。
OE品(OE)
世界トップクラスのOEMメーカーと連携し、信頼性とパフォーマンスを向上させるのに役立つ、電力密度が高く燃料効率の高いベアリングソリューションを設計し、車両の生涯所有コストの低減を実現します。当社のトランスミッション、アクスル、ホイールエンドのOEソリューションのラインには、テーパーローラーベアリング、低燃費ベアリング、454-Series ™、Wheel-PacおよびUniPac™ が含まれます。
商用車のトレーニングビデオ
商用車用製品

TIMKEN ® TAPERED ROLLER BEARINGS
ティムケンのテーパーローラーベアリングアセンブリは、最も厳しい条件下でも、ラジアル荷重とアキシアル荷重の両方を管理できるように精密に設計されています。

TIMKEN® FUEL EFFICIENT BEARINGS
燃費向上から信頼性の向上まで、ティムケンの低燃費ベアリングによって、高性能な車軸システムを構築するために必要なすべてが提供されます。

454-SERIES™ TAPERED ROLLER BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES
Timken®、454-Series™、ホイールベアリングは、過過酷な用途での性能の向上を目指して設計されています。

SET-RIGHT® COMMERCIAL VEHICLE HUB REBUILD KITS
燃費の向上と取り付けの単純化のために設計されたTimken®Set-Right®商用車ハブ再組立てキットは、特に過酷な使用に耐える、2列および幅広1列タイヤ用のキットです。

MILEMATE® WHEEL BEARING SETS FOR COMMERCIAL VEHICLES
優れた性能と信頼性の向上を実現するよう製造されたTimken® MileMate® のマッチトカップアンドコーンベアリングのセットは、稼働時間を増やします。

DRIVELINE CENTER SUPPORT BEARINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES
ティムケンは、ドライブラインセンターサポートベアリング(「ハンガーベアリング」と呼ばれることが多い)で信頼性と耐久性を実現します。

COMMERCIAL VEHICLE SEALS
ティムケンのグリースとオイルは、機械装置の固定部品と可動部品の間の狭いスペースを封じ、潤滑剤が抜けるのを防ぎます。

COMMERCIAL VEHICLE WHEEL END ACCESSORIES AND TOOLS
当社では、輸送車団の信頼性と効率性を向上させるために、商用車ホイールエンドとアクセサリーおよびツールを製造しています。

WHEEL-PAC™
Timken® Wheel-Pac™ベアリングは、組み立て、グリース注入、シール封止が済んでいる統合型ベアリングアッセンブリで、商用車トラックやトレーラーのホイールエンドで際立った性能を発揮します。

UNIPAC™
Timken® UniPac & trade;は、高度なシールと最新のプレミアム多目的グリースで潤滑された2列テーパローラベアリングパッケージです。

AUTOMOTIVE WHEEL BEARING GREASE
ディスクベアリングとドラムベアリングの両方の用途に対応するために、この高品質で高温の赤いグリースを特別に配合しました。