[Page Title]

Timken® 円筒ころベアリング

抵抗を最小限に抑えます。 熱を減らします。 また、メンテナンスやダウンタイムを減らして、より良いパフォーマンスを長期間維持できます。 これらはベアリングの真のテストです。 当社の単列、複列、多列 Timken® 円筒ころ軸受の包括的な製品ラインは、機器の寿命を延ばし、メンテナンス コストを削減するのに役立ちます。

単列

Timken®の単列EMAシリーズ円筒ローラベアリングには、ユニークなケージ設計、専有技術の内部形状および特別な表面改質技術が組み込まれており、多様なサイズ範囲と構成のものが利用できます。

2列

Timken®の2列円筒ベアリングは、ラジアル荷重への追従と、交換可能な製品です。 ローラ下(NNUスタイル)とローラ上(NNスタイル)の寸法と直径はISO規格を満たしています。

複列

Timken®の4列円筒ローラベアリングは、中速度/高速度、大きなラジアル荷重、温度の急上昇、大量の破片混入などが常に課題となる作業において、日々の使用に耐えられます。

単一行の完全補数

Full-complement (NCF) single-row Timken® bearings include integral flanges on the inner and outer rings. These bearings also can manage axial loads in one direction and permit small axial displacements.

複列総ころ型

2列円筒ローラベアリングは、ギアドライブ、圧延装置、および工作機械で使用されています。 このベアリングは強度を高めるように設計されており、ラジアル荷重を受ける利用分野で使用されています。

連続鋳造機用のADAPT®軸受

Timken® ADAPT® 軸受は、動作の維持のためにパフォーマンスと信頼性が重要である連続鋳造機用に特別に設計されたものです。