Système d’extrémité de roue Timken® Formed Hub ™

Les systèmes de moyeux de roue Timken offrent une résistance, une durabilité et des performances supérieures pour les applications automobiles. Conçus avec de l’acier formé avec précision et une technologie de roulement avancée, ces ensembles de moyeux optimisent la répartition de la charge, réduisent le poids et améliorent le rendement énergétique. La conception innovante de Timken améliore la rigidité et la fiabilité, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie tout en minimisant les coûts d’entretien. Idéaux pour les constructeurs automobiles, les systèmes de moyeux de roue Timken garantissent une qualité et des performances constantes, même dans des conditions routières et environnementales difficiles.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

Applications clés

  • réduction de poids
  • Charges extrêmes, chocs et vibrations
  • Réduction des temps d’arrêt et de maintenance

Vos défis

  • réduction de poids
  • Charges extrêmes, chocs et vibrations
  • Réduction des temps d’arrêt et de maintenance

Nos solutions

Système d’extrémité de roue à moyeu formé Timken

Avantages

  • La conception en acier formé permet de réduire le poids tout en préservant l’intégrité structurelle.
  • Offrir une résistance et une durabilité supérieures pour une longue durée de vie, même dans des conditions de charge, de choc et de vibration élevées.
  • La technologie intégrée des roulements et la conception optimisée minimisent l’usure, contribuant ainsi à réduire les coûts de maintenance et à améliorer la disponibilité.

Applications clés

véhicules légers, y compris les voitures particulières et les camions

Ressources