Rulmenţii cu ace cu cupe retrase sunt concepuţi să suporte sarcini radiale şi să reducă frecarea între componentele rotative. Secţiunea transversală joasă asigură o capacitate portantă maximă, necesitând un spaţiu minim. Rulmenţii cu cupe retrase sunt uşor de instalat utilizând montarea prin presare în carcasă.
Există două variante de bază: versiunea complet echipată şi versiunea în colivie. Ambele au un cuzinet exterior retras care serveşte drept cale de rulare pentru rolele din componenţa rulmentului. Versiunea complet echipată are numărul maxim de role reţinute mecanic de cuzinetul exterior retras. Acest model combină o capacitate portantă radială înaltă cu costuri reduse. Versiunea în colivie standard conţine o colivie din oţel monobloc pentru a ghida şi reţine rolele. Acest model oferă viteze mari şi o capacitate maximă de retenţie a lubrifiantului.
Gamă de dimensiuni: Alezaj de 3 mm - 60 mm (1/8 inchi - 5-1/2 inchi)
Atribute de proiectare
- Garnituri integrate
- Flanşe laterale (sau şaibe de capăt separate)
- Inele interioare
- Orificii de uns
- Seturi de role în colivie individuală sau dublă (sau complet echipate)
Aplicaţii
- Transmisii, cutii de transfer, motoare şi comenzi ale supapelor
- Sisteme de direcţie şi de frânare
- Suport pentru osie
- Motoare externe
- Scule electrice
- Copiatoare, faxuri, echipamente de antrenare a hârtiei
- Aparate