Sürdürülebilirlik
Okyanusun Gücünden Yararlanma
Önümüzdeki yıllarda küresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerji alanındaki yenilikçiler, büyüyen kıyı toplulukları için güvenilir bir enerji kaynağı olarak okyanus dalgalarını inceliyor.
Timken, okyanusun gücünden yararlanmak için bu yeni teknoloji dalgasını etkiliyor. Bu yılın başında Timken’e katılan ve Nadella, Durbal, Chiavette Unificate, Shuton ve Ipiranga gibi yenilikçi hareket çözümü markalarından oluşan bir portföye sahip olan Nadella Group, CorPower Ocean’ın temiz enerji alanındaki en son yeniliğini desteklemek için dünyanın en büyük bilyalı vidalarından birini geliştirmiştir.
Nadella Group mühendisleri şu anda İsveç merkezli CorPower Ocean ile altı katlı bir bina kadar uzunluğa sahip bir tür dalga enerjisi dönüştürücü teknolojisi olan yeni nokta emicisini optimize etmek için işbirliği yapıyor. Bu gelişmiş prototip, son derece özelleştirilmiş bir Shuton® marka bilyalı vida ile donatılmıştır. Şu anda Portekiz’in Aguçadoura kenti yakınlarında Atlantik Okyanusu’nda saha testine tabi tutulmaktadır.
Bilyalı vida, gelgit değişim döngülerini telafi etmek için mekanik bir aktüatör görevi görür ve cihazı suda optimize edilmiş bir konumda tutar. Genel tasarım, insan kalbinin pompalama hareketinden ilham almıştır. Nasıl çalıştığını görün:
CorPower Ocean’ın yüksek verimli Dalga Enerjisi Dönüştürücüleri okyanus dalgalarından elektrik elde ediyor. Bu video CorPower C4 teknolojisinin çalışma prensibini açıklamaktadır.

2020’den beri Nadella Group’un bir parçası olan Shuton, CorPower prototipinde yük aktarımını sağlayan Shuton bilyalı vida tasarımını öneren mühendislik ve malzeme seçiminde müşteriyle işbirliği yaptı.
Sürdürülebilir Bir Gelecek için BÜYÜK İlerlemeler
Enerji mühendisleri 1890’lardan beri dalga gücüyle ilgili deneyler yapmaktadır. İki önemli sorun yakın zamana kadar ilerlemeyi engelledi: dalgalı denizlerin neden olduğu ekipman hasarı ve çalışan çözümlerin üretiminin yüksek karmaşıklığı ve maliyeti.
CorPower Ocean’ın tasarımı her iki sorunu da çözüyor. Dalga enerjisi dönüştürücüleri fırtına koruma modunda çalışabilir; bu modda, gelen dalgalara karşı dayanıklı olmalarını sağlamak için “rezonansları kaydırılır”. Bu, rüzgar türbinlerinin aşırı rüzgar sırasında aşırı yüklerden kaynaklanan hasara karşı korunmak için kanatlarını “hayatta kalma moduna” geçirmesine benzer.
Nadella’nın Shuton marka bilyalı vida portföyünün ticari direktörü Pako Juaristi, tıpkı rüzgar türbinleri gibi dalga enerjisi dönüştürücülerinin de çok büyük olduğunu söylüyor. Bileşenleri ve dayanmak zorunda oldukları güçler de çok büyüktür.
Juaristi, “Dünyanın başka hiçbir yerinde maksimum 8.000 kilonewton yükü destekleyen bu özellikte bir bilyalı vida bulunmamaktadır” dedi. “Portföyümüzün ortalama standart bilyalı vida somun uzunluğu yaklaşık 200 mm’dir (7,9 inç). Bu durumda, tek başına somun bir metre uzunlukla neredeyse beş kat daha büyüktür. Bileşenin tamamında 11 metre (36 ft.) uzunluğunda bir şaft üzerine monte edilmiş 18 adet yük taşıyıcı bilya devresi bulunmaktadır. Bu gerçekten büyük.”
Shuton markalı bilyalı vida tasarımı için gereken bilgiler, CorPower, tasarım danışmanları ve İspanya’daki Mondragon Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından oluşturulan karmaşık simülasyonlarla sağlandı.
Dev prototipi üretmek için Nadella Group mühendisleri üretim süreçleri konusundaki derin bilgilerinden yararlandılar ve bu ölçekteki bileşenleri işleyebilecek özel takımlar geliştirdiler.
Daha İstikrarlı Bir Yenilenebilir Enerji Karması
En büyük şirketler ilk tasarım konseptlerini ve çeşitli teknolojileri kanıtlamaya başladığı için dalga enerjisi pazarında önemli bir büyüme beklenmektedir. Birkaçı her zamankinden daha fazla yaklaşmış olmakla birlikte, CorPower koruyucu rezonans kaydırma özelliği nedeniyle halihazırda lider olarak kabul edilmektedir.
Nihayetinde dalga enerjisinin rüzgar veya güneşten daha tutarlı ve öngörülebilir bir enerji kaynağı haline gelmesi beklenmektedir. Rüzgar esmediğinde veya güneş parlamadığında kapasite kaybedebilen bu enerji kaynaklarının aksine, okyanus dalgaları her zaman hareket halindedir. Dalga enerjisi, daha esnek ve güvenilir bir yenilenebilir enerji karışımı için diğer enerji kaynaklarını da destekleyebilir.
Juaristi, “Dalga, yenilenebilir enerjiyi dünya çapında daha uygulanabilir hale getirmek için bulmacanın son parçası olabilir” dedi. “İlk prototip sırasında öğrendiklerimizi temel alarak bu teknolojinin ikinci nesli üzerinde çalışmaya başladık bile. Bunun bir parçası olmak heyecan verici.”

Published: 2023/09/18