Sustenabilitate
Valorificarea puterii oceanului
Pentru a îndeplini obiectivele globale de sustenabilitate în următoarele decenii, inovatorii în domeniul energiei regenerabile se uită către valurile oceanului ca o sursă de energie fiabilă pentru comunitățile de coastă care sunt tot mai mari.
Timken influențează acest nou val de tehnologie pentru a valorifica puterea oceanului. Grupul Nadella – care s-a alăturat Timken la începutul acestui an și are un portofoliu de mărci inovatoare de soluții de mișcare, inclusiv Nadella, Durbal, Chiavette Unificate, Shuton și Ipiranga – a dezvoltat unul dintre cele mai mari șuruburi cu bile din lume pentru a susține CorPower Ocean cea mai nouă inovație pentru energie curată.
În prezent, inginerii Grupului Nadella colaborează cu CorPower Ocean din Suedia pentru a-și optimiza noul absorbant de puncte, un tip de tehnologie de conversie a energiei valurilor care este la fel de înalt ca o clădire cu șase etaje. Un prototip avansat este echipat cu un șurub cu bile marca Shuton®foarte personalizat. În prezent este testat pe teren în Oceanul Atlantic, lângă Aguçadoura, Portugalia.
Șurubul cu bile acționează ca un actuator mecanic pentru a compensa ciclurile de variație a mareelor și menține dispozitivul într-o poziție optimizată în apă. Designul general a fost inspirat de acțiunea de pompare a inimii umane. Vezi cum funcționează:
Convertorii de energie a valurilor de mare eficiență CorPower Ocean obțin electricitate din valurile oceanului. Aceste videoclipuri explică principiul de funcționare al tehnologiei CorPower C4. .

Shuton, parte a Grupului Nadella din 2020, a colaborat cu clientul la inginerie și selecția materialelor propunând designul șurubului cu bile Shuton care permite transferul sarcinii în prototipul CorPower.
Progrese MARI pentru un Viitor sustenabil
Inginerii de energie au experimentat cu puterea valurilor începând din 1890. Două probleme majore au împiedicat avansarea până de curând: deteriorarea echipamentelor cauzate de marea agitată și complexitatea și costul ridicat al soluțiilor de producție care funcționează.
Designul CorPower Ocean rezolvă ambele probleme. Convertoarele sale de energie a valurilor pot funcționa în modul de protecție împotriva furtunii, timp în care sunt „adaptate” pentru a le face transparente pentru valurile care vin. Este similar cu modul în care turbinele eoliene își pot înclina palele în „modul de supraviețuire” pentru a se proteja împotriva deteriorării cauzate de sarcini excesive în timpul vântului extrem.
Pako Juaristi, director comercial pentru portofoliul Nadella de șuruburi cu bile marca Shuton, spune că la fel ca turbinele eoliene, convertoarele de energie valurilor sunt masive. Componentele lor și forțele pe care trebuie să le suporte sunt și ele uriașe.
Nicăieri în lume nu există un șurub cu bile cu această specificație care să suporte o sarcină maximă de 8.000 de kilonewtoni”, a spus Juaristi. „Lungimea medie standard a piulițelor cu șurub cu bile a portofoliului nostru este de aproximativ 200 de mm (7,9 inchi). În acest caz, piulița singură este de aproape cinci ori mai mare la un metru în lungime. Întreaga componentă are 18 circuite cu bile portante asamblate pe un arbore de 11 metri lungime (36 ft.). E ceva mare.”
Designul cu șurub cu bile marca Shuton a fost informat simulări complexe create de CorPower, consultanți de proiectare și cercetători de la Universitatea Mondragon din Spania.
Pentru a produce prototipul gigant, inginerii Nadella Group s-au bazat pe cunoștințele lor profunde despre procesele de fabricație și au dezvoltat scule speciale capabile să prelucreze componente de această scară.
Un mix mai stabil de energie regenerabilă
Se așteaptă o creștere semnificativă pe piața energiei valurilor, deoarece companiile de top încep să demonstreze conceptele inițiale de design și tehnologiile variate. Și în timp ce câțiva se apropie mai mult decât oricând, CorPower este considerat liderul actual datorită caracteristicii sale de adaptare a protecției.
În cele din urmă, este de așteptat ca energia valurilor să devină o sursă de energie mai consistentă și mai previzibilă decât cea eoliană sau solară. Spre deosebire de aceste surse de energie, care își pot pierde capacitatea atunci când vântul nu bate sau soarele nu strălucește, valurile oceanului sunt mereu în mișcare. Energia valurilor poate suplimenta, de asemenea, alte surse de energie pentru un mix mai flexibil și mai fiabil de energie regenerabilă.
“Valul ar putea fi ultima piesă a puzzle-ului pentru a face energia regenerabilă mai viabilă la nivel mondial”, a spus Juaristi. „Lucrăm deja la a doua generație a acestei tehnologii pe baza a ceea ce am învățat în timpul primului prototip. Este emoționant să faci parte din acest proiect.”

Published: 2023/09/18