Creștere
Creșterea înainte: Macrotendințele stimulează investițiile Timken în cercetare și dezvoltare
Schimbările climatice ne duc către o trecere la energie regenerabilă. Comenzile online și deficitul de forță de muncă activează progresele în robotică și automatizare. Dorința de interconectivitate și personalizare mobilizează producătorii să implementeze Internetul obiectelor (IoT) și să ofere Industria 4.0, a patra revoluție industrială folosind senzori și tehnologie inteligentă.
Echipa de cercetare și dezvoltare a Timken monitorizează aceste tendințe globale și folosește aceste informații pentru a face investiții inteligente care generează valoare pentru toate părțile interesate.
„La nivel de companie, suntem disciplinați în identificarea oportunităților comerciale atractive. Ca lider tehnic, investim în cunoștințe și expertiză extinse pentru a ne diferenția în continuare ca cei mai buni în domeniul nostru pe măsură ce viitorul evoluează.”
Doug Smith
Vicepreședinte, Tehnologie
„La Timken, investiția noastră în cercetare și dezvoltare are loc la intersecția dintre oportunități și capacități”, spune Doug Smith, vicepreședinte pentru tehnologie. „Ca afacere, suntem disciplinați în identificarea oportunităților comerciale atractive. În calitate de lider tehnic, investim pentru a ne extinde cunoștințele și pentru a ne menține reputația pentru expertiza în inginerie, materiale și aplicații.”
Energie regenerabilă: Să ajutăm la transformarea globală a energiei
Capacitatea de energie regenerabilă continuă să se extindă pe măsură ce mai multe națiuni, orașe și companii se angajează pentru un viitor cu emisii nete zero. Tendința asta atinge fiecare parte a vieții, de la iluminarea unei case până la trecerea prin oraș.
În 2018, 5% din vânzările Timken au fost în surse regenerabile. Astăzi, este cel mai mare sector individual de piață final al companiei, reprezentând 12% din vânzările totale. Această creștere este susținută de investiții de capital în curs.
Din punct de vedere al cercetării și dezvoltării, Timken investește în capabilități tehnice care ajută următoarea generație de turbine eoliene să fie mai mari și mai puternice. Aceste turbine depind de produse și sisteme fiabile și durabile. Pentru a susține aceste cerințe, Inginerii Timken dezvoltă în mod proactiv rețete brevetate de tratare termică și capacități de producție pentru rulmenți, unii măsurând până la 2,5 metri (8 ft.) în diametru.
„Am luat ceea ce știm despre materiale, design, tratament termic și producție pentru a dezvolta procese de fabricare a rulmenților de înaltă performanță, la scară largă, care sunt încă rentabili pentru clienți”, spune Smith. „De asemenea, este vorba despre optimizarea proceselor noastre interne, astfel încât Timken să funcționeze cât mai eficient și sustenabil posibil.”
Robotică/Automatizare: Avansări ale echipamentelor pentru fabrici și depozite mai eficiente
Creșterea comenzilor online conduce la traiectoria de creștere a automatizării în retail. Dar proiectanții de instalații din diverse industrii folosesc automatizarea pentru a îmbunătăți fiabilitatea și eficiența operațiunilor lor, în special cu lipsa de forța de muncă calificată. Inovațiile Timken susțin această tendință.
Rollon și-a inovat a șaptea soluție de axe pentru a oferi roboților clienților o mai mare mobilitate în fabricile și depozitele lor și achiziția recentă a Intelligent Machine Solutions (iMS) îi va ajuta să câștige noi afaceri în spațiul de mișcare liniară grea.
În timp ce soluțiile Rollon abordează mișcarea liniară în automatizare, reductoarele de viteză gestionează cuplul pentru a ajuta echipamentele robotizate să îndeplinească eficient sarcinile legate de mișcare. Cone Drive de la Timken — un furnizor de top de transmisii personalizate de transmisie — dezvoltă reductoare de viteză armonice robuste care rezolvă provocările unice ale sistemelor de control al automatizării industriale.
Noile instrumente analitice Timken le-au permis inginerilor să optimizeze angrenajul în antrenările armonice Cone Drive® pentru aplicații robotice.
„Am valorificat capacitățile de modelare, producție și măsurare ale Timken R&D cu expertiza Cone Drive în angrenaje pentru a dezvolta profile de înaltă performanță ale dinților angrenajului, cu un contact mai mare peste mai mulți dinți, ceea ce ajută la distribuirea sarcinilor pentru o performanță mai bună a materialului”, spune Smith. „Acești reductoare armonice oferă performanțe mai competitive. Datorită acestei lucrări, am asigurat comenzi de testare și prototipuri pentru potențiale noi afaceri.”
Tehnologii de simulare: Dezvoltarea de soluții centrate pe client
Tehnologia industrială se schimbă rapid. Ceea ce înainte dura săptămâni sau luni, acum se întâmplă în zile sau ore cu suportul software-ului de modelare digitală și simulare. Instrumentul Analiza sistemului de rulmenți Syber de la Timken reduce considerabil timpul, efortul și numărul de reproiectări pentru clienți.
Experții Timken în cercetare și dezvoltare și tehnologia informației dezvoltă instrumente pe care clienții le pot accesa direct pentru a îmbunătăți viteza și calitatea propriilor proiecte de echipamente.
„Investim în instrumente de calcul și predicție care analizează fiecare aspect al performanței rulmentului, cum ar fi analiza tensiunilor, cuplul, reologie și zgomot, vibrații și asprime”, spune Smith. „Simulăm tot ce putem. Totul ține de viteza de luare a deciziilor.”
Smith observă că toate aceste exemple demonstrează abordarea optimă a Timken în ceea ce privește investițiile.
„Înțelegem unde piețele cresc și ce soluții potențiale de produse vor fi solicitate pentru a le susține”, spune el. „Apoi ne valorificăm expertiza în inginerie și investim în tehnologii care ajută aceste produse să satisfacă mai bine cerințele aplicațiilor clienților noștri.”
Deși Smith se concentrează în mod direct pe deservirea clienților, este o strategie care în cele din urmă generează valoare pentru toți părțile interesate ale Timken.
________________________________________________________________________________
Rollon oferă operațiuni fără probleme pentru cei mai mari retaileri online din lume. Citiți despre modul în care face asta.
Published: 2021/11/26
„La nivel de companie, suntem disciplinați în identificarea oportunităților comerciale atractive. Ca lider tehnic, investim în cunoștințe și expertiză extinse pentru a ne diferenția în continuare ca cei mai buni în domeniul nostru pe măsură ce viitorul evoluează.”