Łożyska SR są produkowane w standardowym zakresie ustawień, w oparciu o zautomatyzowaną technikę ustawiania Set-Right™ firmy Timken i nadają się do większości zastosowań przemysłowych. Posiadają dwa pierścienie dystansowe i opcjonalny pierścień sprężynujący do osiowego ustawienia. Ponieważ oba typy są produkowane w popularnych rozmiarach łożysk jednorzędowych, stanowią one niedrogie rozwiązanie dla wielu zastosowań.
Zakres wymiarów:
ID 26.987 do 200.000 mm (1.0625 cala do 7.8740 cala)
OD 61.999 do 300.000 mm (2.4409 cala do 11.811 cala)
Cechy konstrukcji:
- Dwa łożyska TS zmontowane pośrednio za pomocą pierścieni dystansowych stożkowych i pierścieni dystansowych.
- Pierścień dystansowy posiada rowki smarujące, które umożliwiają osiowe ustawienie łożysk za pomocą pierścieni zabezpieczających dostępnych w handlu.
- Dwa łożyska J-Line™ klasy N z metryczną przestrzenią zabudowy i niemetryczną geometrią wewnętrzną.
Zastosowania:
- Konfiguracje dla motoryzacji