Rulmenții SR sunt fabricați conform unui interval standard de reglaj, bazat pe tehnologia automată de reglare Set-Right™ de la Timken, fiind adecvați pentru majoritatea aplicațiilor industriale. Aceștia includ două distanțiere și, opțional, un inel de siguranță pentru poziționare axială. Fiind fabricați din dimensiuni standard de rulmenți cu un singur rând, acești rulmenți reprezintă o opțiune rentabilă pentru diverse aplicații.

Gama dimensională:

  • Diametru interior: 26,987 – 200,000 mm (1.0625 – 7.8740 in.)
  • Diametru exterior: 61,999 – 300,000 mm (2.4409 – 11.811 in.)

Caracteristici constructive:

  • Două rulmenți TS montați indirect, cu distanțiere între con și inel.
  • Distanțierul inelului are fante pentru lubrifiere și permite poziționarea axială cu inele de siguranță comerciale.
  • Două rulmenți J-Line™ clasa N, cu anvelopă metrică și geometrie internă nemetrică.

Aplicații:

  • Configurații auto