SR Rulmanlar (Boşluğu Ayarlanmayan Çift Sıralı)
SR rulmanlar, Timken’in Set-Right™ otomatikleştirilmiş tespit ayarı tekniğine dayanarak standart bir ayar mesafesine göre üretilmiştir ve endüstriyel uygulamaların çoğu için uygundur. Bu rulmanlarda eksenel tespit için iki ara bilezik ve isteğe bağlı olarak kullanılan bir segman bulunur. Her iki rulman tipi de yaygın kullanılan tek sıra rulman boyutlarında üretildiği için çoğu uygulamada düşük maliyetli bir seçenek sunar.
Boyut aralığı:
İç çap 26,987 ila 200,000 mm (1,0625 ila 7,8740 inç)
Dış çap 61,999 ila 300,000 mm (2,4409 ila 11,811 inç)
Tasarım Özellikleri:
- İki TS rulman, iç ve dış ara bileziklerde endirekt düzende monte edilir.
- Dış ara bilezikte rulmanların eksenel tespiti için ticari segmanların kullanılabilmesini sağlayan yağlama yuvaları bulunur.
- Metrik dış boyutlara ve metrik standardın dışındaki iç geometriye sahip iki J-Line™ Sınıfı N rulman.
Uygulamalar:
- Otomotiv tertibatları