Les roulements de type SR intègrent la méthode de réglage automatique Timken Set-Right™ afin d’obtenir une plage de réglage du jeu interne standard. Ils sont adaptés à la majorité des applications industrielles. Ils sont composés de deux entretoises et parfois d’un anneau circlip supplémentaire pour assurer la localisation horizontale. Ce sont des alternatives économiques intéressantes pour de nombreuses applications, notamment parce qu’ils utilisent des séries populaires de roulements à une rangée.
Plages de dimensions:
Alésage de 26.987 à 200.000 mm (1.0625 in. à 7.8740 in.)
Diamètre extérieur de 61.999 à 300.000 mm (2.4409 in. à 11.811 in.)
Caractéristiques principales
- Composé de deux roulements TS en montage indirect avec des entretoises cône et cuvette.
- Entretoises de cuvette conçues avec des rainures de lubrification, ce qui permet l’utilisation d’un anneau d’arrêt standard pour assurer le positionnement axial du roulement.
- Deux gammes de roulements Classe N J-Line™ disponibles qui intègrent des roulements avec des cotes métriques externes et cotes géométriques internes impériales.
Applications
- Systèmes automobiles