Projektujemy nasze akcesoria i narzędzia do kół pojazdów ciężarowych i dostawczych tak, aby pomóc w zwiększaniu niezawodności i efektywności działania flot użytkowników.
Akcesoria
Kołpaki piast z aluminium odlewanego ciśnieniowo
- Wytrzymałe i ekonomiczne.
- Zatwierdzone przez producentów OEM, cechują się precyzyjnym dopasowaniem, długim okresem eksploatacji oraz minimalnymi wymaganiami konserwacyjnymi.
- W wersjach dla łożysk ze smarowaniem olejowym, kołpaki mogą posiadać boczny korek do napełniania.
- Wyposażone w uszczelniony wziernik dla łatwego sprawdzania poziomu oleju.
- Korki do napełniania posiadają odpowietrzniki utrzymujące niskie ciśnienie wewnętrzne wytwarzane w czasie jazdy (wzrost temperatury).
- Dla większości zastosowań dostępne wersje z licznikami kilometrów piast (hubodometer).
Kołpaki piast ze stali tłoczonej
- Wytrzymałe i ekonomiczne.
- Zatwierdzone przez producentów OEM, cechują się precyzyjnym dopasowaniem, długim okresem eksploatacji oraz minimalnymi wymaganiami konserwacyjnymi.
- Dostępne są wersje dla łożysk smarowanych olejem i smarem.
- Malowane proszkowo (w wersji dwustronnie niklowanej lub chromowanej).
- Wyposażone w uszczelniony wziernik.
- Wszystkie wersje są odporne na korozję.
Kołpaki piasty osi P-Axle
- Wytrzymałe i ekonomiczne.
- Zatwierdzone przez producentów OEM, cechują się precyzyjnym dopasowaniem, długim okresem eksploatacji oraz minimalnymi wymaganiami konserwacyjnymi.
- Wersje gwintowane dostępne są w wykonaniu z odlewanego ciśnieniowo aluminium lub z tworzywa sztucznego (dla smarowania olejem lub smarem) lub też z licznikiem kilometrów.
- Wykończenie standardowe lub chromowane, bez lub z bocznym korkiem do napełniania/odpowietrzania.
Kołpaki piasty z systemem PSI
- Wytrzymałe i ekonomiczne.
- Zatwierdzone przez producentów OEM, cechują się precyzyjnym dopasowaniem, długim okresem eksploatacji oraz minimalnymi wymaganiami konserwacyjnymi.
- Zamienne kołpaki piast do zespołów koła wyposażonych w system PSI.
Liczniki kilometrów piasty
- Pomagają uprościć rejestrowanie danych, zmniejszyć konieczne zapasy magazynowe i usprawnić przeglądy okresowe oraz kontrole bezpieczeństwa (należy stosować się do zaleceń producentów OEM w zakresie kilometrów pomiędzy przeglądami).
- Wyjątkowo trwałe: wykonane z poliwęglanu, co zabezpiecza przed oddziaływaniem promieniowania UV, hermetycznie zamknięte, zapewniają ochronę przed wilgocią, ingerencją zewnętrzną i przedostawaniem się powietrza, a cynkowany korpus jest odporny na korozję.
- Wskazania w milach lub w kilometrach (nastawa fabryczna jednostek na żądanie).
- Dostępne w pełnym zakresie wartości zgodnych z najnowszymi specyfikacjami producentów opon.
- Dokładne rejestrowanie obrotów w obydwu kierunkach (po każdej stronie pojazdu), nawet w trudnych warunkach terenowych.
- Indywidualne numery seryjne ułatwiają identyfikację.
- Łatwy montaż – bez przewodów, zasilania i skomplikowanego programowania, montaż na standardowym kołku o gwincie ½”-20.
- Pasują do kompletnej linii obejm montażowych i kołpaków piast.
- Zakres temperatury roboczej: od -40° C do 85° C (od -40° F do 180° F); masa produktu: 600 gram (1,35 funta).
Elektryczne liczniki kilometrów piasty
- Jeden model pasuje do wszelkich rodzajów stosowanych opon.
- Możliwość zaprogramowania w milach lub kilometrach i wprowadzenia początkowego przebiegu (do zestawu dołączono narzędzie do programowania i przejrzystą instrukcję).
- Funkcja bezpiecznej blokady z możliwością trwałego wyłączenia możliwości modyfikowania nastawy urządzenia.
- Oddzielne zliczanie przebiegu okresowego i całkowitego.
- Wyeliminowanie konieczności stosowania drogich urządzeń kalibracyjnych, czytników i złożonych systemów.
Analogowe liczniki kilometrów piasty
- Trwała konstrukcja: korpus cynkowany odlewany ciśnieniowo, impregnowane olejem łożyska ślizgowe z brązu, wałek ze stali hartowanej.
- Całkowicie mechaniczna konstrukcja bębnowa, z elementami przekładni zębatej wykonanymi z poliacetalu.
- Unikalna konstrukcja z przeciwwagą eliminuje zjawisko orbitowania i zapewnia dokładność odczytów.
- Bez konieczności kalibrowania, ingerencji zewnętrznej ani wymiany baterii.
System zintegrowanych nakrętek łożyskowych Axilok
- Obniża koszty montażu, obsługę i stany magazynowe.
- Szybka i dokładna metoda zabezpieczania oraz regulacji luzu elementów zespołu koła (w zalecanym zakresie nastaw luzu).
- Pomaga wydłużyć żywotność uszczelnień i łożysk, a także bieżnika opony.
- Eliminuje konieczność stosowania trzyelementowych nakrętek łożyskowych (system przeciwnakrętek) i systemów dwuelementowych z elementami zabezpieczającymi.
- Łatwy montaż przy użyciu 6-kątnej nasadki i klucza dynamometrycznego.
- Dostępne dla osi naczep, osi napędowych i skrętnych ze standardowymi podkładkami lub typu „D”.
Hot Dots
- Łatwy w obsłudze wskaźnik optyczny – zmienia kolor z białego na czarny, gdy temperatura piasty/łożyska przekroczy 121° C (250° F) – z dokładnością +/-1°.
- Upraszcza kontrolę i weryfikację koła przed wyjazdem, pomaga zredukować niespodziewane naprawy.
- Duża siła przylegania nawet w warunkach dużej wilgotności, od -40° C do 148° C (od -40° F do 300° F).
Narzędzia do montażu i regulacji
Oferujemy również rozmaite narzędzia do montażu i regulacji luzu łożysk zaprojektowane tak, aby ułatwiać dokładny montaż i regulację łożysk oraz uszczelnień.
Tarcza czyszcząca (do przygotowania zespołu koła)
- Nr części: HACT1

Czujnik zegarowy do regulacji luzu łożyskowego
- Oszczędność czasu: szybka i łatwa w obsłudze metoda dokładnej weryfikacji luzów łożysk koła.
- Nieograniczone zastosowanie: możliwość dopasowania podstawy uchwytu do wszelkich modeli osi i piast (w tym piast aluminiowych), zarówno kół naczep, jak i pojazdów ciężarowych.
- Duża siła mocowania: przemysłowe magnesy zapewniają pewne mocowanie.
- Nr części: BADG1
Nasaadka 6-kątna (do systemu zintegrowanych nakrętek łożyskowych Axilok)
Numery części:
- 494125: Naczepa 12 TPI
- 493250: Naczepa 16 TPI
- 492125: Oś skrętna 18 TPI
- 492125: Oś skrętna 12 TPI
- 494000: Oś napędowa 12 TPI
Insta-Tool® (montaż uszczelnień)
- Jednorazowe narzędzie dostarczane wraz z uszczelnieniem.

- Zapewnia prawidłowy montaż uszczelnienia (nieprawidłowy montaż jest przyczyną większości uszkodzeń uszczelnień).
- Zawiera uszczelnienia (numery części z przyrostkiem „T”).
Narzędzie do montażu uszczelnień klasy komercyjnej
- W zestawie znajduje się rękojeść, nabijak uszczelnienia, prowadnica łożyska i nakrętka sześciokątna.
- Poszczególne podzespoły są do nabycia oddzielnie.
- Rękojeść – nr części: H1.
- Nabijak uszczelnienia (parametry dobierane do zastosowania).
- Prowadnica łożyska (parametry dobierane do zastosowania).
- Nakrętka sześciokątna (dołączona do rękojeści).
Przyrząd do tulei regeneracyjnych
- Niezbędne są dwa oddzielne narzędzia: przyrząd do tulei osi i płyta robocza.

- Poszczególne podzespoły są do nabycia oddzielnie.
- Przyrząd do tulei osi – nr części: AD1.
- Płyta robocza (parametry dobierane do zastosowania).
Zastosowania:
Pojazdy ciężarowe i dostawcze (rynek wtórny)