Menu

テーラーメイド: Rollon が最先端の直線運動ソリューションをカスタマイズ

デジタル時代は、消費者パターンに新しい時代をもたらし、強力な魅力を中心に展開するオンライン マーケット エコシステムを生み出しました。つまり、即時の満足です。 製品を見て、リンクをクリックすると、2 日以内に玄関先に配達されます。

同様のダイナミクスが企業間市場の特徴です。 今日のエンジニアは、メーカーからの迅速な対応と、従来の市場と新興市場の両方で高度に専門化されたアプリケーション向けの製品とサービスのカスタマイズをますます期待しています。


 幅=「私は、Rollon を、それを必要とするアプリケーションの特殊性に完全に適合するコンポーネントをモデル化できるハイテク テーラー ショップと考えるのが好きです。」

ファブリツィオ・ガローネ
Rollon、シニア アプリケーション部門マネージャー


ティムケンが 2018 年に Rollon を買収したとき、同社は動力伝達とモーション コントロール ソリューションの幅広いポートフォリオを追加しただけでなく、この供給と「オンデマンド」の世界に適応し、繁栄し、際立つ能力を強化しました。

Rollon は、リニア アクチュエータとリニアおよびテレスコピック ガイドの設計と製造を専門としています。 その製品は、病院、小売店、工場、環境に優しい電気バス、航空機などで広く使用されています。 Rollon は業界のリーダーであり、世界で最も複雑な直線運動アプリケーションのソリューションをカスタマイズすることで有名です。

Rollon のシニア アプリケーション部門マネージャーである Fabrizio Gallone は、次のように述べています。

カスタマイズされた技術的専門知識

Gallone 氏は、同社のビジネスの 75% 以上が、複雑でカスタマイズされたソリューションを生成する能力によって推進されていると推定しています。

多くの産業用途に最適な伸縮式レールは、ボール ベアリングとローラー ベアリングを備えた直線ガイドと曲線ガイド、硬化レースウェイ、高負荷容量、低曲げ、耐衝撃性、耐振動性を特長としています。 アクチュエータ システムは、機構の移動と制御を担当します。 同様に、機械サーボシステムから高精度の組み立て、パッケージング、生産アプリケーションまで、多くの産業機能を果たします。

しかし、これらは単純で、すぐに使える、フリーサイズの製品ではありません。

「システムに非常に多くの異なるコンポーネントがある場合、力学と物理学は常に考慮されます」と Gallone 氏は言います。 「これらは自己支持型のシステムであるため、たわみとねじれ、速度、加速度、精度、推力などを計算する必要があります。顧客のニーズを満たすシステムを構築するときは、少し発明家になる必要があります。」

ニューフロンティア
ローロンは、従来の市場に加えて、イントラロジスティクスの成長分野である自動倉庫の運用と管理にサービスを提供しています。 これは、ティムケンのより大きな軌道と一致しており、自動化は現在、2 番目に大きな個々の最終市場を表しています。

同様に、Gallone 氏は、多関節アームを持ち、人間と一緒にさまざまなタスクを実行するようにプログラムできる「コボット」または協働ロボットの最先端分野にチャンスがあると考えています。最も一般的なのは、倉庫や工場の設定です。 より多くの動きが必要となる農業や自動化された食品生産などの分野でのコボットの拡大に伴い、Rollon はその専門知識を提供するのに適した立場にあると彼は信じています。

Gallone 氏によると、Rollon の高度なカスタマイズ能力は、同社を競合他社から際立たせています。 「私たちの強みは、製品を販売しないことです。ソリューションを販売しています。」


ユーザーが独自のリニア モーション ソリューションをカスタマイズできる新しい構成プラットフォーム、my Rollon の詳細をご覧ください。