自動化は、世界の動きを再形成し、命を救うための手術の実施方法から半導体のような必需品の製造まで、あらゆるものに影響を与えています。
精密歯車ソリューションの市場を率いるCGI社が、ティムケンの、モーション制御機能を推進するブランドのポートフォリオに最近加わることで、ますます自動化された未来のニーズに対応できるようになりました。1967年に設立されたCGI社は、医療や航空宇宙など、規制の厳しい業界における革新を支える、高度に設計されたソリューションで有名です。
産業用モーションのリーダーシップの拡大
2018年のCone Driveと 2022年のSpineaの買収により、自動化のための精密歯車ソリューションがティムケンに加わり、それは同社で2番目に大きな最終市場向けポートフォリオとなりました。ハーモニック、サイクロイド、ウォームギアのソリューションにおける彼らの総合的な専門知識は、工場ロボット、自動運転車、衛星通信などの最終市場におけるティムケンの成長を牽引してきました。
設計工学、試作品の作成、社内テスト、精密製造におけるCGI社の広範な専門知識を加えることは、Cone DriveとSPINEAの既存の能力を補完し、0.39インチ(10 mm)から8インチ (203.2 mm)の小型ソリューションを加えることで、ティムケンの精密歯車ポートフォリオを拡大することができます 。
手術ロボット、航空宇宙レーザー測位装置、半導体製造に使用されるシリコン結晶を成長させる加工装置などに、小型の精密歯車が使われています。CGI社の製品はポートフォリオの中でも小型ですが、ティムケンの設計ベアリングおよび産業用モーション製品と同じような顧客中心のアプローチで設計および製造されています。
CGI社の最高技術責任者であるティム・ピリーは、「当社の文化と提案する価値は、ティムケン、Cone Drive、SPINEAと非常によく似ています」と言います。「当社のイノベーションは、お客様が主導し、精度が重要な用途で高トルクを管理する歯車技術に関する深い知識に基づいています。世界最高クラスの問題解決能力と協力体制は私たちのDNAにあります。だから、顧客は当社を彼らの研究開発チームと設計チームの延長として見ているのです。」
「私たちのイノベーションは、お客様が主導し、精度が重要な用途で高トルクを管理する歯車技術に関する深い知識に基づいています。」
ティム・ピリー
CGI 社、最高技術責任者
「一番」を受け継ぐ
60年近く影響を与えてきたCGIは、元々、航空宇宙と医療機器の2つの主要市場にサービスを提供するカリフォルニア・ギア・アンド・インストルメント社として設立されました。同社の最初の顧客の一つはNASAのジェット推進研究所で、初代の宇宙船のギア駆動システムをサポートしました。ティムケンと同様、CGIソリューションはアポロ計画で人類初の月着陸を可能にしました。初期のCGIの高精度で高トルクの歯車は、1970年代に、整形外科手術のための最初のツールを開発していた駆け出しの医療機器市場で好評でした。
「今では当たり前のことですが、当時、骨を扱う作業は難しく、人工膝関節置換術などは困難でした」とピリーは言います。「私たちは、業界初の整形外科用医療機器と外科用ツールの設計と製造を支援しました。現在の、外科用ロボットの設計者との共同研究は、まだ始まったばかりなので、慣習に縛られないため、それに似ています。彼らは全く新しいものを創り出しており、それがイノベーションに役立ちます」と言います。
現在、CGIは医療ロボットで世界をリードするイノベーターと提携しており、低侵襲手術で患者の早期回復と簡単な生検を可能にし、肺癌の早期発見を支援しています。
外科医たちは、2022年より、この顧客のロボットで1,400万件以上の手術を行っており、それにはローマから北京まで5,000マイル(約8000キロ)離れた、世界初の遠隔手術も含まれています。それらの手順のすべては、CGIの歯車ソリューションによって駆動されていました。
CGI技術は、手術以外にも次世代のラボ試験装置の自動化をサポートしています。その最強のミニチュアギヤボックスのいくつかは、人工心臓の駆動と循環を助け、進行した心不全を抱える人々の寿命を延ばすお手伝いをしています。
「すべての規制と厳格さには高いレベルがあります」とピリーは付け加えます。「顧客は、当社の技術力に高い信頼を寄せているので、これらのイノベーションに当社を関わらせてくれます。このことは、モーション制御における当社のリーダーシップを物語っています。」
ティムケンの産業用動作における革新は、産業用ロボット工学を含む、自動化のすべての分野で効率と持続可能性を向上させます。Cone Drive精密歯車ソリューションは、 製造を合理化するロボットとコボットを装備し、Rollonリニアモーションソリューションは、 洗練されたロボットが「歩く」ことを可能にします。