工事

世界を形作る産業を支援する

建設業界は、私たちの周りの世界を築く上で極めて重要な役割を担っています。そして、この作業を支える重機は、重い荷重、衝撃や振動への対応、土埃、湿気、極端な温度といった過酷な環境条件への曝露など、数々の大きな課題に直面しています。機械部品がこれらの条件に耐え、信頼性を維持し、頻繁なメンテナンスや操業の中断なしに稼働し続けることを保証することが不可欠です。

当社が提供するソリューション群は、建設業者がこうした高性能機械の設計・製造を行い、メンテナンス間隔を最適化し、重要な産業の発展を支えていくことを支援します。

交換コスト、労力、ダウンタイムを削減するためのエンジニアリングソリューション

掘削機械:過酷な使用条件にも耐えうる設計

履帯式掘削機やブルドーザーは、過酷な負荷、絶え間ない振動、そして容赦ない汚染といった厳しい条件下で稼働するため、妥協の余地は一切ありません。こうした重機は、過酷な負荷、シャフトのたわみ、振動運動、そして頻繁な方向転換に対応できる、コンパクトで耐摩耗性に優れた部品を必要とします。

当社は、こうした極限環境下でも性能を発揮するよう設計されたソリューションを提供し、オペレーターの生産性維持、耐用年数の延長、予期せぬダウンタイムの削減を支援します。当社の製品ラインナップには、表面処理を施した先進的な円錐ころ軸受および円筒ころ軸受、ミスアライメントに対応する球面ころ軸受、 Aurora®球面すべり軸受、そしてGGB DX® /GAR- MAX®エンジニアリングブッシュなどがあり、いずれも過酷な運転条件下で耐久性と信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。

土木機械:過酷な作業環境に対応するエンジニアリングソリューション

土木機械は、建設、インフラ整備、敷地開発プロジェクトの中核を担っています。ホイールローダー、モーターグレーダー、舗装機械は、重荷重、速度変動、粉塵、破片、湿気への曝露といった過酷な環境下でも、高い信頼性で稼働する必要があります。このような環境下では、部品の耐久性と安定した性能が、プロジェクトのスケジュール遵守と機器の最高効率での稼働に不可欠です。

当社は、強化された内部形状、ESコーティング、高度なブッシュ、そして長期間にわたり信頼性の高い性能を発揮するように設計された高温対応の密閉型ベアリングユニットによって、これらのニーズに対応し、お客様の業務を円滑に進めます。

建設機械:精密さを追求した設計

バックホーローダー、テレスコピックハンドラー、スキッドステアローダーは、重い荷物の取り扱い、反復動作、頻繁な方向転換といった作業において、精密な制御性能を発揮する必要があります。精度、安全性、稼働時間を維持するために、これらの機械は、高負荷条件下でも安定した性能を発揮するように設計された堅牢な部品に依存しています。

当社のソリューションには、表面強化テーパーローラー、燃費効率の高い円筒形ベアリング、高出力形状、Aurora®ロッドエンド、 GGB®複合材ブッシ​​ュなどが含まれており、多様な用途においてスムーズな動作、応答性の高いハンドリング、そして長い耐用年数を保証します。

BEKA潤滑システムロゴ
Des-Caseロゴ
PT Tech by Timkenのロゴ
トルクコントロール
Lagersmitのロゴ
GGBロゴ
トルクコントロール

BEKA EP-1 プログレッシブ潤滑システム

機械の寿命全体にわたって、適切な時期に適切な量の潤滑剤を使用することについては、多くのことが言われています。 ベアリング、チェーン、ギアは単に長持ちします。 グリースカラーが形成され、汚れや湿気を防ぎます。 吹き飛ばされたシールは過去のものになります。

当社の自動潤滑システムは、重要な土木機械や建設機械の稼働を維持するために設計されています。

BEKA EP-1は、最大3つの独立して作動する潤滑油吐出口を備えた、電動式プログレッシブ潤滑ポンプです。NLGI-000からNLGI-2までのグリースを移送できるため、幅広い用途に最適です。