Roulements à billes Timken® IP69K

Les roulements Timken IP69K sont conçus pour les environnements de nettoyage extrême, notamment sous haute pression, offrant une protection supérieure contre l’eau, les produits chimiques et les contaminants. Conformes à la norme IP69K, ces roulements sont dotés de joints robustes et de matériaux résistants à la corrosion, garantissant ainsi des performances fiables dans les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et autres applications exigeant une hygiène irréprochable. Les roulements Timken IP69K contribuent à réduire les temps d’arrêt, à prolonger la durée de vie des équipements et à assurer la conformité aux normes sanitaires, ce qui en fait le choix idéal pour les opérations exigeant durabilité et propreté dans les conditions les plus difficiles.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

Applications clés

  • Nettoyages à haute pression
  • Corrosion due à des produits chimiques agressifs
  • Entrée dans le confinement
  • Maintenance fréquente et temps d’arrêt
  • Respect des normes de sécurité alimentaire et d’hygiène

Vos défis

  • Nettoyages à haute pression
  • Corrosion due à des produits chimiques agressifs
  • Entrée dans le confinement
  • Maintenance fréquente et temps d’arrêt
  • Respect des normes de sécurité alimentaire et d’hygiène

Nos solutions

Roulement Timken IP69K avec composants en acier inoxydable et compatible avec une variété de matériaux et de types de boîtiers Timken.

Avantages

  • Les joints bleus haute performance IP69K résistent aux lavages à haute pression et à haute température.
  • Les bagues, les billes et les cages en acier inoxydable empêchent la rouille, assurant ainsi une longue durée de vie.
  • Les joints d’étanchéité IP69K offrent une barrière robuste contre les contaminants.
  • Les roulements peuvent être lubrifiés à vie avec la graisse solide Timken, ce qui réduit considérablement la maintenance.
  • Le matériau du joint et du dispositif d’éjection est conforme aux normes FDA/CE pour le contact alimentaire direct.

Applications clés

  • Convoyeurs
  • Trancheuses
  • Machines à boissons
  • Machines de transformation alimentaire

Ressources