Les paliers à semelle à joint diamétral type SAF de Timken allient des corps de palier robustes en fonte ou en acier moulé et des roulements hautes capacités pour répondre aux demandes les plus exigeantes de l’industrie lourde. La conception simple des paliers en deux parties facilite l’assemblage et l’entretien. Chaque palier à semelle contient un roulement à rouleaux sphériques de conception avancée présentant une géométrie et une finition des pistes optimisée pour une capacité de charge et une durée de vie plus grandes. Timken fabrique des paliers à semelle de deux types : SAF et SDAF. Le palier de type SDAF, plus imposant, est recommandé pour les applications lourdes extrêmes.
Dimensions disponibles : 35 mm à 300 mm (1,37795 pouce à 11,811 pouces), avec dimensions d’arbres spéciales disponibles jusqu’à 1 000 mm (39,37 pouces) et au-delà.
Caractéristiques
- La conception en deux parties permet un montage et un démontage facile.
- Les encoches pour outils de dégagement et le point d’appui de levier exclusif simplifient l’inspection, l’entretien et le remplacement des roulements.
- Les chapeaux se retirent rapidement et facilement, empêchant toute détérioration des roulements ou du corps de palier.
- La conception avancée du palier ainsi que du roulement améliore les propriétés de lubrification des unités.
- Plusieurs options d’étanchéité assurent la protection contre les contaminants divers.
Applications
- Bandes de transport
- Applications minières
- Équipements pour l’industrie papetière
- Laminoirs