Bolas
Los rodamientos axiales de bolas son ideales para aplicaciones de alta velocidad y cargas ligeras, y para aplicaciones de alta precisión.
Los rodamientos axiales de bolas son ideales para aplicaciones de alta velocidad y cargas ligeras, y para aplicaciones de alta precisión.
Los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos son ideales para cargas pesadas y velocidades moderadas, cuentan con opciones de múltiples rodillos para aumentar la capacidad de carga.
Spherical roller thrust bearings achieve high thrust capacity with low friction and continuous roller alignment – even if the shaft and housing become misaligned during operation.
Los rodamientos axiales cónicos están diseñados para lograr un movimiento de rodadura ideal que ofrece una vida útil más prolongada del rodamiento y una capacidad de carga adicional.