I sopporti ritti Timken SAF abbinano robusti alloggiamenti in ghisa o acciaio fuso a cuscinetti orientabili a rulli di elevata capacità, in grado di soddisfare le più difficili esigenze dell’industria pesante. Il pratico design con alloggiamento in due metà consente di semplificare le operazioni di assemblaggio e manutenzione. Ciascun sopporto contiene un cuscinetto orientabile a rulli Timken che gode di geometria e finitura delle piste migliorate, in modo da massimizzare capacità di carico e durata in servizio. Timken produce sopporti in due tipologie principali: SAF e SDAF. I sopporti SDAF, di dimensioni maggiori, sono indicati per applicazioni estremamente pesanti.
Gamma dimensionale: da 35mm (1,37795 pollici) a 300mm (11,811 pollici); dimensioni speciali disponibili fino a 1000mm (39,37 pollici) e oltre.
Caratteristiche progettuali
- La struttura in due metà facilita le operazioni di montaggio e smontaggio.
- Le fresature per palanchini e l’esclusivo fulcro “Pry-Lug” semplificano le operazioni di ispezione, manutenzione e sostituzione dei cuscinetti.
- I coperchi sono studiati per essere rimossi rapidamente e in modo semplice, garantendo al contempo la protezione di cuscinetto e sopporto.
- Il design integrato di alloggiamento e cuscinetto consente una lubrificazione ottimale dell’unità.
- Sono disponibili diverse opzioni di tenuta per prevenire contaminazioni.
Applicazioni
- Nastri convogliatori
- Applicazioni dell’industria mineraria
- Attrezzature per cartiere
- Laminatoi e siderurgia in generale