[Page Title]

Cajas de engranajes/Transmisiones

La línea Philadelphia Gear® de diseños de cajas reductoras de alta y baja velocidad de la compañía se utiliza en aplicaciones industriales a gran escala. Nuestras configuraciones de cajas reductoras constituyen sistemas a medida diseñados para cumplir con las especificaciones de los usuarios y se ofrecen en una amplia variedad de tamaños, huellas y disposiciones de engranajes.

Cuerpo de Marines de los Estados Unidos

La Armada y la Guardia Costera de los Estados Unidos han confiado en las cajas reductoras principales de Philadelphia Gear durante más de 70 años. Los programas activos actuales incluyen el diseño y la fabricación de unidades de propulsión principales para las embarcaciones de clase San Antonio (LPD-17).

Helicóptero

Desde motores de turbinas y cajas de engranajes hasta transmisiones para helicópteros y unidades de potencia auxiliar, entre otros, los productos de Timken ayudan a los clientes del sector aeroespacial privado, comercial y militar a volar alto.

Aplicaciones industriales de baja velocidad

Las transmisiones cerradas de Philadelphia Gear se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, especialmente en equipos de trituración y pulverización, torres de refrigeración, bandas transportadoras y bombas.

Aplicaciones industriales de alta velocidad

Las aplicaciones de cajas de engranajes de alta velocidad son, por naturaleza, exigentes. Las unidades de alta velocidad de Philadelphia Gear tienen un historial inigualable de confiabilidad a largo plazo en las industrias de generación de energía, petróleo y gas, y gasoductos.