Gama de tamaños:
Diámetro interior 22,225 mm a 117,475 mm (0,8750″ a 4,6250″).
Diámetro exterior 57,150 mm a 180,975 mm (2,2500″ a 7,1250″).
Atributos de diseño
- Diseño básico TSF con ranuras para incluir un anillo elástico en lugar de una brida.
- Puede fabricarse con o sin anillo elástico.
Aplicaciones
- Ejes para máquinas herramientas
- Unidades de reductores
- Transejes para automoción
- Transmisiones