Plages de dimensions :
Alésage de 22.225 mm à 117.475 mm (0.8750 in. à 4.6250 in.)
Diamètre extérieur de 57.150 mm à 180.975 mm (2.2500 in. à 7.1250 in.)
Caractéristiques principales
- Inspirés de la conception des modèles TSF dans lesquels la collerette de cuvette est remplacée par une rainure pour un segment d’arrêt type circlip.
- Peut être commandé avec ou sans anneau d’arrêt.
Applications
- Broches de machines-outils
- Réducteurs
- Essieux automobiles
- Transmissions