Größenbereich:
Innendurchmesser 22,225 mm bis 117,475 mm
Außendurchmesser 57,150 mm bis 180,975 mm
Eigenschaften
- TSF-Basisdesign mit Nut zur Aufnahme eines Sprengrings anstelle eines Flansches.
- Kann mit oder ohne Sprengring bestellt werden.
Anwendungen
- Werkzeugmaschinenspindeln
- Untersetzungsgetriebe
- Fahrzeuggetriebe
- Übersetzungsgetriebe