Boyut Aralığı:
İç çap 22,225 mm ila 117,475 mm (0,8750 ila 4,6250 inç)
Dış çap 57,150 mm ila 180,975 mm (2,2500 ila 7,1250 inç)
Tasarım Özellikleri:
- Flanş yerine bir segman yuvası içeren temel TSF tasarımı.
- Segmanlı veya segmansız olarak sipariş edilebilir.
Uygulamalar:
- Takım tezgahı fener milleri
- Dişli redüktörler
- Otomotiv transaks sistemleri
- Şanzımanlar