Diseñadas para funcionar con cargas pesadas a velocidad moderada, las versiones estándar de los rodamientos tipo TS pueden funcionar a velocidades periféricas de hasta 3000 pies por minuto. Se encuentran disponibles características de diseño especiales tanto para el rodamiento como para el montaje, lo que permite velocidades de rotación aún mayores para este tipo de rodamiento.
Rango de tamaño:
50,8 mm a 609,6 mm (2 pulg. A 24 pulg.)
Atributos de diseño:
- Incluye dos arandelas de acero rectificado endurecido plano con un retenedor de jaula que sostiene uno o más rodillos de contorno controlados en cada bolsillo. Los rodillos más largos se colocan en posiciones alternas en bolsillos adyacentes.
- Los recorridos de los rodillos superpuestos evitan el «ranurado» de las pistas y prolongan la vida útil del rodamiento.
- Un desplazamiento radial menor de las pistas no afecta el funcionamiento de un rodamiento TP, lo que resulta en economías de fabricación y fácil instalación.
- El diseño simple es el más económico de comprar e instalar.
Aplicaciones:
- Trituradoras de cono
- Ganchos de grúa
- Extrusoras
- Cajas de cambio
- Pozo de petróleo gira sobre un eje
- Accionamientos de potencia
- Pulverizadores
- Bombas