Progettati per funzionare in presenza di carichi elevati a basse velocità, la versione standard dei cuscinetti TP può funzionare a velocità periferiche fino a 900 metri al minuto. Configurazioni con speciali caratteristiche sono disponibili sia per il cuscinetto che per il montaggio, permettendo velocità di rotazione più elevate per questo tipo di cuscinetto.
Gamma dimensionale: da 50,8 mm a 609,6 mm
Caratteristiche Costruttive
- Comprende due ralle di acciaio rettificate, piane e indurite con una gabbia con la funzione di ritenere uno o più rulli dal profilo controllato in ciascuna tasca della gabbia. I rulli più lunghi sono posizionati alternati in tasche adiacenti.
- Traiettorie dei rulli sovrapposte prevengono la formazione di “scanalature” sulle piste e prolungano la durata del cuscinetto.
- Un contenuto spostamento radiale delle piste non incide sul funzionamento di un cuscinetto TP, di conseguenza si ottengono economie nella lavorazione e un montaggio più semplice.
- Con un disegno semplice, è il tipo di cuscinetto più economico e più facile da installare.
Applicazioni
- Frantoi a cono
- Ganci di gru
- Estrusori
- Riduttori ad ingranaggi
- Pozzi girevoli per estrazione
- Riduttori di potenza
- Polverizzatori
- Pompe