Zaprojektowane do pracy pod dużymi obciążeniami przy umiarkowanych prędkościach, standardowe wersje łożysk typu TS mogą pracować przy prędkościach obwodowych do 3000 stóp na minutę. Dostępne są specjalne cechy konstrukcyjne zarówno dla łożyska, jak i montażu, umożliwiające jeszcze wyższe prędkości obrotowe dla tego typu łożyska.
Zakres wymiarów:
50.8 mm do 609.6 mm (2 in. do 24 in.)
Cechy konstrukcyjne:
- Zawiera dwie płaskie hartowane, szlifowane podkładki stalowe z koszem – separatorem utrzymującym jeden lub więcej wałeczków o kontrolowanym konturze w każdej kieszeni. Dłuższe wałeczki są umieszczone naprzemiennie w sąsiednich kieszeniach.
- Nakładające się na siebie ścieżki toczne wałeczków zapobiegają „rowkowaniu” bieżni i wydłużają trwałość łożyska.
- Niewielkie przemieszczenie promieniowe bieżni nie wpływa na działanie łożyska TP, co przekłada się na oszczędności produkcyjne i łatwą instalację.
- Prosta konstrukcja jest najbardziej ekonomiczna w zakupie i instalacji.
Zastosowania:
- Kruszarki stożkowe
- Haki dźwigowe
- Wytłaczarki
- Przekładnie
- Głowice płuczkowe do szybów naftowych
- Napędy mechaniczne
- Młyny pyłowe