TS tip rulmanların ağır yüklerde orta hızda çalışmak üzere tasarlanan standart modelleri, saniyede 15,24 metreye kadar çevre hızlarında çalışabilir. Bu rulman tipinde daha da yüksek hızlara erişilebilmesi için rulmanın kendisi ve montaj yöntemi bazında özel tasarımlar sağlanır.
Boyut aralığı:
50,8 mm ila 609,6 mm (2 ila 24 inç)
Tasarım Özellikleri:
- İki adet düz, sertleştirilmiş ve taşlanmış eksenel yatak puluna ve makara profiline uygun ceplerin her birinde bir veya daha fazla makara içeren bir kafese sahiptir. Makaralar kafes ceplerine sırayla bir kısa ve bir uzun şeklinde yerleştirilir.
- Art arda gelen makaraların izlediği yolların birbiriyle kısmen çakışması sayesinde, yuvarlanma yolu üzerinde makaraların içine girdiği bir kanalın açılmasının önüne geçilir.
- Pullardaki küçük radyal sapmalar TP rulmanının çalışmasını etkilemez. Bu sayede imalat maliyeti düşürülebilir ve montaj kolaylaşır.
- Bu basit tasarım, hem fiyat hem de montaj kolaylığı bakımından en ekonomik çözümü sunar.
Uygulamalar:
- Konik kırıcılar
- Vinç kancaları
- Ekstrüderler
- Dişli kutuları
- Petrol kuyusu fırdöndüleri
- Güç tahrik üniteleri
- Pülverizatörler
- Pompalar