Herramientas y accesorios de extremos de ruedas para vehículos comerciales
Diseñamos nuestras herramientas y accesorios de extremos de ruedas para vehículos comerciales con el objetivo de aumentar la confiabilidad y la eficiencia de las flotas.
Accesorios
Tapas de aluminio fundido a presión
- Duraderos y económicos.
- Aprobados por los OEM con un ajuste preciso, vida útil más prolongada y menor mantenimiento.
- Distintos tipos de baños de aceite que pueden incluir un tapón de llenado lateral.
- Ventana aplicada con máquina para un sellado seguro y controles de nivel de aceite fáciles.
- Tapones de llenado ventilados que mantienen baja la presión interna generada por la acumulación de calor normal.
- Versiones de hubodómetros disponibles para la mayoría de las aplicaciones.
Tapas de acero estampado
- Duraderos y económicos.
- Aprobados por los OEM con un ajuste preciso, vida útil más prolongada y menor mantenimiento.
- Distintos tipos de baños de aceite y grasas disponibles.
- Acabado de capa de pintura pulverizada (disponibles con acabado niquelado o cromado de doble capa).
- Ventana aplicada con máquina irrompible que se mantiene transparente.
- Resistencia a la corrosión en todas las unidades.
Tapas para flechas rectas tipo P
- Duraderos y económicos.
- Aprobados por los OEM con un ajuste preciso, vida útil más prolongada y menor mantenimiento.
- Unidades roscadas disponibles en versiones de aluminio fundido o totalmente de plástico (distintos tipos de baños de aceite y grasas), o una versión de hubodómetro.
- Acabado estándar o cromado, con o sin tapón de llenado lateral o ventilado.
Tapas para PSI
- Duraderos y económicos.
- Aprobados por los OEM con un ajuste preciso, vida útil más prolongada y menor mantenimiento.
- Tapas de reemplazo para extremos de ruedas equipados para PSI.
Hubodómetros
- Ayudan a simplificar los registros, reducir el inventario y mejorar la programación de mantenimiento periódico y los controles de seguridad (siga las recomendaciones del OEM sobre el kilometraje entre intervalos de servicio).
- Extremadamente duraderos: el material de policarbonato con protección UV se sella herméticamente para que sean resistentes a la humedad, a prueba de manipulaciones e impenetrables, y la caja con protección de zinc es resistente a la corrosión.
- Disponibles en millas o kilómetros (unidades preconfiguradas disponibles a pedido).
- Disponibles en una amplia variedad de relaciones que cumplen con las más recientes especificaciones de los fabricantes de neumáticos.
- Registro preciso de revoluciones en ambas direcciones (a cada lado del vehículo), incluso en condiciones del camino difíciles.
- Números de serie individuales para facilitar el seguimiento.
- Fácil instalación: sin cables, electricidad ni programación complicada; se monta con un perno estándar de ½”-20.
- Compatible con una línea completa de soportes de montaje y tapas.
- Rango de temperatura de funcionamiento: de -40 °C a 85 °C (-40 °F a 180 °F); masa del producto: 600 gramos (1,35 lb).
Hubodómetros eléctricos
- Modelo único que se adapta a cualquier aplicación de neumático.
- Programable en millas o kilómetros con capacidad para preconfigurar el kilometraje (incluye herramienta de programación e instrucciones fáciles de seguir).
- Función de bloqueo seguro con capacidad para desactivar de forma permanente los cambios en la configuración de la unidad.
- Medición de viajes separados y totales en el transcurso de la vida útil.
- Sin máquinas de calibración ni lectores costosos y complejos.
Hubodómetros análogos
- Diseño duradero: caja de zinc fundido, rodamientos de bronce impregnados en aceite y eje de acero endurecido.
- Completamente mecánico con engranajes, piñones y ruedas de resina acetálica.
- Diseño de contrapeso exclusivo que elimina el movimiento en órbita y garantiza la precisión y la exactitud.
- Sin calibración, manipulación ni baterías.
Sistema integrado de tuerca Axilok de rodamientos para ruedas
- Reduce los costos de instalación, mantenimiento e inventario.
- Es un método rápido y seguro para fijar y ajustar los componentes del extremo de la rueda (dentro del rango de regulación recomendado).
- Ayuda a prolongar la vida útil del sello, el rodamiento y el dibujo del neumático.
- Elimina los sistemas de tuerca de ajuste de tres piezas (tipo traba) y los sistemas de dos piezas que requieren retenes de bloqueo.
- Es fácil de instalar con un tubo hexagonal y una llave de torque.
- Está disponible para ejes de remolque, transmisión y dirección, y para ejes ranurados planos estándar o “D”.
Puntos calientes
- Indicador visual claro: cambia de blanco a negro cuando la temperatura del extremo de la rueda supera los 121 °C (250 °F), con una precisión de hasta +/-1°.
- Simplifica la inspección y verificación del extremo de la rueda antes de un viaje y ayuda a reducir las reparaciones imprevistas.
- Se adhiere firmemente, incluso en condiciones húmedas con temperaturas de -40 ºC a 148 ºC (-40 ºF a 300 ºF).
Herramientas de instalación y ajuste
También ofrecemos una variedad de herramientas de instalación y ajuste diseñadas para instalar y ajustar los rodamientos y los sellos de forma más simple y precisa.
Rueda de limpieza (para la preparación del extremo de la rueda)
- N.º de parte: HACT1
Indicador de cuadrante de ajuste para rodamientos
- Ahorra tiempo: es fácil de usar y permite verificar la holgura axial de la rueda de forma rápida y precisa.
- Funciona en cualquier lugar: cuenta con postes de posicionamiento ajustable para todos los modelos de ejes y cubos (incluso los cubos de aluminio); ajustable para extremos de ruedas de camiones o remolques.
- Se sujeta firmemente: sus imanes de resistencia industrial garantizan una sujeción segura.
- N.º de parte: BADG1
Tubo hexagonal (utilizado con el sistema integrado de tuerca Axilok de rodamientos para ruedas)
N.º de parte:
- 494125: 12 TPI para eje de remolque
- 493250: 16 TPI para eje de remolque
- 492125: 18 TPI para eje de dirección
- 492125: 12 TPI para eje de dirección
- 494000: 12 TPI para eje de transmisión
Insta-Tool® (instalación de sellos)
- Es una herramienta descartable con sello incluido.
- Garantiza la correcta instalación del sello (una instalación incorrecta es la principal causa de las fallas en los sellos).
- Los sellos están incluidos (números de partes terminados en “T”).
Herramienta de instalación de sello de grado comercial
- Mango de llave, instalador de sellos, guía de rodamiento y tuerca hexagonal incluidos.
- Los componentes están disponibles por separado.
- N.º de parte de mango de llave: H1.
- Instalador de sellos (ver datos específicos de la aplicación).
- Guía de rodamiento (ver datos específicos de la aplicación).
- Tuerca hexagonal (incluida con el mango de llave).
Instalador de manguito de desgaste
- Se necesitan dos herramientas separadas: instalador de manguito de eje y placa accionadora.
- Los componentes están disponibles por separado.
- N.º de parte de instalador de manguito de eje: AD1.
- Placa accionadora (ver datos específicos de la aplicación).
Aplicaciones:
Vehículos comerciales (mercado de repuestos).