[Page Title]

Accessoires et outils pour moyeux de roues de véhicules commerciaux

Nous concevons nos accessoires et outils de moyeux de roues de véhicules commerciaux de manière à accroître la fiabilité et l’efficacité de l’exploitation du parc automobile.

Accessoires

Chapeaux de moyeux en aluminium moulé sous pression

  • Durables et économiques.
  • Approuvés par les équipementiers pour un ajustement précis et une longue durée de vie avec un minimum d’entretien.
  • Les types à bain d’huile peuvent inclure un bouchon de remplissage latéral.
  • Fenêtre appliquée à la machine pour une étanchéité sûre et un contrôle facile du niveau d’huile.
  • Les bouchons de remplissage à évent maintiennent à un niveau bas la pression interne provoquée par une accumulation normale de chaleur.
  • Versions à compteur kilométrique d’essieu disponibles pour la plupart des applications.

Chapeaux de moyeux en acier embouti

  • Durables et économiques.
  • Approuvés par les équipementiers pour un ajustement précis et une longue durée de vie avec un minimum d’entretien.
  • Types à bain d’huile et à graisse disponibles.
  • Finition peinte par poudrage (disponible en finition duplex nickelée et chromée).
  • La fenêtre appliquée à la machine reste propre et incassable.
  • Toutes les unités sont résistantes à la corrosion.

Chapeaux de moyeux P-Axle

  • Durables et économiques.
  • Approuvés par les équipementiers pour un ajustement précis et une longue durée de vie avec un minimum d’entretien.
  • Unités filetées disponibles en aluminium moulé sous pression ou en plastique plein (type à bain d’huile et à graisse), ou en version à compteur kilométrique d’essieu.
  • Finition standard ou chromée, avec ou sans bouchon de remplissage latéral ou à évent.

Chapeaux de moyeux PSI

  • Durables et économiques.
  • Approuvés par les équipementiers pour un ajustement précis et une longue durée de vie avec un minimum d’entretien.
  • Chapeaux de moyeux de rechange pour moyeux de roues équipés de PSI.

Compteurs kilométriques d’essieux

  • Aident à simplifier la tenue des dossiers, à réduire l’inventaire et à améliorer la planification de l’entretien régulier et des vérifications de sécurité (suivre les recommandations de l’équipementier pour le kilométrage entre les intervalles d’entretien).
  • Extrêmement durables : le matériau en polycarbonate protégé contre les UV est scellé hermétiquement pour assurer son étanchéité à l’humidité, son inviolabilité, son étanchéité à l’air et le boîtier protégé au zinc est résistant à la corrosion.
  • Disponibles en miles ou en kilomètres (unités prédéfinies disponibles sur demande).
  • Disponibles dans une gamme complète de rapports qui répondent aux spécifications les plus récentes des fabricants de pneus.
  • Enregistrent avec précision les tours dans les deux sens (de part et d’autre du véhicule), même dans les conditions routières difficiles.
  • Numéros de série individuels pour un suivi facile.
  • Installation facile – aucun câblage, aucune alimentation ou programmation compliquée n’est requis ; montage avec un goujon de montage standard ½ po-20.
  • Accompagnés par une gamme complète de supports de montage et de chapeaux de moyeux
  • Plage de températures de fonctionnement : -40 °C à + 85 °C ; poids du produit : 600 g (1,35 lb).

Compteurs kilométriques d’essieux électriques

  • Un seul modèle pour toutes les applications de pneus.
  • Programmables en miles ou en kilomètres avec possibilité de prérégler le kilométrage (outil de programmation et instructions faciles à suivre inclus).
  • Fonction de verrouillage sécurisé avec possibilité de désactiver de façon permanente les modifications apportées à la configuration de l’unité.
  • Totaux distincts pour les déplacements et la durée de vie.
  • Éliminent l’usage coûteux des machines d’étalonnage, et des lecteurs ainsi que la complexité.

Compteurs kilométriques d’essieux analogiques

  • Construction durable : boîtier en zinc moulé sous pression, roulements en bronze imprégnés d’huile, arbre en acier trempé.
  • Entièrement mécaniques avec engrenages, pignons et roue en résine Acétal.
  • La conception unique à contrepoids élimine l’orbite et assure une grande précision.
  • Aucun étalonnage, aucune altération ni aucune pile.

Système unifié d’écrou de roulement de roue Axilok

  • Réduit les coûts d’installation, d’entretien et de détention des stocks.
  • Méthode rapide et précise de fixation et de réglage des éléments des moyeux de roues (dans la plage de réglage recommandée).
  • Aide à prolonger la durée de vie des joints et des roulements ainsi que la bande de roulement des pneus.
  • Élimine les systèmes d’écrous de réglage en trois pièces (type à blocage) et les systèmes en deux pièces qui nécessitent des dispositifs de verrouillage.
  • Installation facile avec une douille hexagonale et une clé dynamométrique.
  • Disponible pour essieux de remorque, essieux moteurs et essieux directeurs pour fusées à fente standard ou plate en « D ».

Hot Dots (points chauds)

  • Indicateur visuel facile à utiliser – passe du blanc au noir lorsque la température du moyeu de roue dépasse 121 °C – avec une précision de ±1 °C.
  • Simplifie l’inspection et la vérification des moyeux de roues avant le départ et aide à réduire les réparations imprévues.
  • Forte adhérence même dans des conditions humides de -40 °C à 148 °C.

Outils d’installation et de réglage

Nous proposons également une variété d’outils d’installation et de réglage conçus pour faciliter l’installation et le réglage précis des roulements et des joints.

Roue de nettoyage (pour la préparation des moyeux de roues)

  • Référence : HACT1

Comparateur à cadran de réglage des roulements

  • Économies de temps : rapide et facile à utiliser pour vérifier avec précision le jeu des moyeux de roues.
  • Fonctionne partout : montants de positionnement réglables pour tous les modèles d’essieux et de moyeux (y compris les moyeux en aluminium) ; réglables pour les moyeux de roues de camions ou de remorques.
  • Fixation robuste : des aimants de puissance industrielle assurent une fixation sûre.
  • Référence : BADG1

Douille six points (utilisée avec le système d’écrous de roulement de roue Axilok)

Références :

  • 494125 : 12 TPI pour remorque
  • 493250 : 16 TPI pour remorque
  • 492125 : 18 TPI pour essieu directeur
  • 492125 : 12 TPI pour essieu directeur
  • 494000 : 12 TPI pour essieu moteur

Insta-Tool® (installation des joints)

  • Outil jetable emballé avec le joint d’étanchéité.
  • Assure une installation correcte des joints d’étanchéité (une installation incorrecte provoque la plupart des défaillances de joints d’étanchéité).
  • Joints d’étanchéité compris (références se terminant par « T »).

Outil d’installation de joints d’étanchéité de qualité commerciale

  • Poignée d’entraînement, applicateur de joints, guide de roulement et écrou hexagonal inclus.
  • Composants disponibles séparément.
  • Référence de la poignée d’entraînement : H1.
  • Applicateur de joints (voir les données spécifiques à l’application).
  • Guide de roulement (voir les données spécifiques à l’application).
  • Écrou hexagonal (inclus avec la poignée d’entraînement).

Applicateur de manchons d’usure

  • Deux outils distincts nécessaires : applicateur de manchons d’essieu et plaque d’entraînement.
  • Composants disponibles séparément.
  • Référence de l’applicateur de manchons d’essieu : AD1.
  • Plaque d’entraînement (voir les données spécifiques à l’application).

Domaines d’application :

Véhicules commerciaux (marché des pièces de rechange)