[Page Title]

Roulements à rouleaux coniques Timken®

Les roulements à rouleaux coniques Timken® supportent des charges radiales et axiales élevées, même dans les conditions les plus extrêmes. Il s'agit de notre produit phare qui peut être disponible dans des milliers de combinaisons et de configurations et qui se caractérise souvent par des conceptions sur mesure, des revêtements de surfaces ou des versions étanches spéciales.

Roulements à une rangée, dimensions impériales

Les roulements à une rangée de rouleaux coniques sont les roulements les plus communément utilisés qui sont composés d’un cône et d’une cuvette. Timken a déposé le premier brevet en 1898 et propose aujourd'hui le choix le plus vaste au monde en terme de dimensions impériales et métriques.

Roulements à une rangée de rouleaux coniques, dimensions métriques

L'entreprise continue d'élargir sa gamme de roulements à une rangée de rouleaux coniques Timken® métriques afin de répondre aux besoins des clients et offre une gamme métrique la plus complète de l'industrie.

Roulements à deux rangées, dimensions impériales

Les roulements Timken® à deux rangées de rouleaux coniques comportent deux cônes simples et une cuvette double. Ils sont disponibles avec différentes configurations pour l'industrie en général et les applications automobiles.

Roulements à deux rangées de rouleaux coniques, dimensions métriques

Timken propose une gamme d’ensembles de roulements à rouleaux coniques appariés la plus vaste de l'industrie. Grâce au système de références normalisées de ce secteur de produits, il est dorénavant plus facile de trouver le roulement qu'il vous faut.

Roulements à quatre rangées

Les roulements Timken® à quatre rangées de rouleaux coniques combinent les caractéristiques inhérentes aux roulements à rouleaux coniques,fortes capacités de charges axiales/radiales, possibilité d’un montage direct ou indirect,tout en offrant une configuration de capacité maximum dans un encombrement réduit.

Ensembles de roulements intégrés

Les ensembles de roulements intégrés Timken® sont le résultat de notre partenariat avec les clients pour la conception, la mise au point et les tests en flux tendu de solutions de la prochaine génération, notamment les roulements AP-2™ pour les applications ferroviaires.

Butées à rouleaux coniques

We produced Timken® precision tapered roller bearings in both inch and metric sizes to meet the full range of precision application requirements. They are engineered for superior accuracy and control – every time.