Type TSU (UNIT-BEARING™)

Les roulements TSU sont des assemblages monoblocs complets supportant de fortes charges radiales et pouvant supporter des charges axiales dans les deux directions.

Plages de dimensions:
Alésage de 30.000 mm à 45.000 mm (1.811 in. à 1.7717 in.)

Diamètre intérieur de 58.000 mm à 80.000 mm (2.2835 in. à 3.1496 in.)

Caractéristiques principales

  • Assemblages monoblocs complets.
  • Supportent de fortes charges radiales et des charges axiales multidirectionnelles.

Applications

  • Roues arrière de véhicules
  • Transmissions
  • Réducteurs
  • Equipements industriels