Type TQO (Assemblage quatre rangées – alésage cylindrique)
Les assemblages de type TQO sont assemblés en montage direct et composés de deux doubles cônes, deux cuvettes simples, une cuvette double, une entretoise de cône et deux entretoises de cuvettes.
L’entretoise de cône comprend des encoches afin de permettre le flux du lubrifiant du roulement vers le tourillon de cylindre. Les entretoises de cuvettes sont trempées pour réduire l’usure de la surface de contact.
Plages de dimensions:
Alésage de 50.800 mm à 1500.000 mm (2.0000 in. à 59.0551 in.)
Diamètre extérieur de 83.337 mm à 2032.000 mm (3.2810 in. à 80.0000 in.)
Caractéristiques principales
- Deux doubles cônes, deux cuvettes simples et une cuvette double avec une entretoise de cône et deux entretoises de cuvettes.
- Entretoises conçues avec des encoches ou des trous de lubrification.
- Entretoises de cônes trempées pour réduire l’usure de la surface de contact.
- Numéro de série alloué à chaque composant de l’assemblage afin de respecter l’ordre d’installation.
Applications
- Laminoirs à faibles et moyennes vitesses